(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:R4-1111F-3-B
サンコー プラスチックパレット R4ー1111F 青 パレット

サンコー プラスチックパレット R4ー1111F 青 R4-1111F-3-B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
41,637円
税込単価
45,801円

【特長】・上面・下面がほぼ同一形状にて設計されており、上下どちらの面を使用して...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    パレット
  • 材質(本体):
    ポリエチレン(PE)
  • 色:
    ライトブルー
  • 仕様:
    4方差し
  • 最大静荷重 (kg):
    4000
  • 最大動荷重 (kg):
    1000
  • 間口 (mm):
    1100
  • 奥行 (mm):
    1100
  • 高さ・厚み (mm):
    150
  • 材質1:
    低発泡ポリエチレン(PE)
  • 差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm):
    260×80
  • 差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm):
    260×80
  • 中央桁幅(mm):
    190

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 火気厳禁

型番

R4-1111F-3-B 解除

Loading...

R4-1111F-3-B の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

R4-1111F-3-B

198-0473
32700.0

1個

41,637( 45,801円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・上面・下面がほぼ同一形状にて設計されており、上下どちらの面を使用しても強度・機能は同じです。
・フォークリフトで使用するパレットです。
【商品仕様】
・両面4方差し
・静荷重(kg):4000
・動荷重(kg):1000
・外形寸法(mm)幅×奥行×高さ:1100×1100×150
・サンコー プラスチックパレット R4ー1111F 青
・質量:29.5kg
【材質/仕上】
・低発泡ポリエチレン(PE)

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 火気厳禁

Loading...

R4-1111F-3-Bで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

サンコー プラスチックパレット R4ー1111F 青の型番R4-1111F-3-Bのページです。
型番R4-1111F-3-Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンコー プラスチックパレット R4ー1111F 青

サンコー プラスチックパレット R4ー1111F 青

    パレット D-1111F 灰

    パレット D-1111F 灰

      プラスチックパレット R2ー115150F 灰

      プラスチックパレット R2ー115150F 灰

        プラスチックパレット R2ー1213F

        プラスチックパレット R2ー1213F

          プラスチックパレット R2ー1114F

          プラスチックパレット R2ー1114F

            パレット R2-1220F 灰

            パレット R2-1220F 灰

              パレット R2-1114F-2 灰

              パレット R2-1114F-2 灰

                プラスチックパレット Rー1114ー2

                プラスチックパレット Rー1114ー2

                  プラスチックパレット D2ー1010F

                  プラスチックパレット D2ー1010F

                    プラスチックパレット D2ー1315F

                    プラスチックパレット D2ー1315F

                      プラスチックパレット D4ー1111Fー4 ライトグレー

                      プラスチックパレット D4ー1111Fー4 ライトグレー

                        プラスチックパレット D4ー100134 青

                        プラスチックパレット D4ー100134 青

                          プラスチックパレット R4ー1112

                          プラスチックパレット R4ー1112

                            メーカー 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲
                            通常価格 32,308円 34,591円 58,699円 53,223円 30,042円 95,292円 35,842円 37,686円 31,539円 52,452円 31,714円 23,552円 32,626円
                            通常出荷日 8日目   8日目   14日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目  
                            商品タイプ パレット - パレット パレット パレット - - - - パレット パレット - -
                            材質(本体) ポリエチレン(PE) - ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) - - - - ポリエチレン(PE) ポリプロピレン(PP) - -
                            ライトブルー グレー グレー グレー グレー グレー グレー グレー ライトブルー ライトブルー グレー ライトブルー グレー
                            仕様 4方差し - 2方差し 2方差し 2方差し - - - - 2方差し 4方差し - -
                            最大静荷重 (kg) 4000 4000 - 4000 4000 6000 4000 4000 - 4000 4000 4000 4000

                            サンコー プラスチックパレット R4ー1111F 青のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            R4-1111F-B
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            トラスココード 質量(g)

                            32,308円

                            ( 35,539円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            198-050929500.0

                            パレットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました