(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プラスチックパレット R4ー1010

プラスチックパレット R4ー1010

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
24,239円
税込価格
26,663円

【特長】・上面・下面がほぼ同一形状にて設計されており、上下どちらの面を使用して...

詳細情報を確認する

  • 色:
    ライトブルー
  • 最大静荷重 (kg):
    4000
  • 最大動荷重 (kg):
    1000
  • 間口 (mm):
    1000
  • 奥行 (mm):
    1000
  • 材質1:
    ポリプロピレン(PP)
  • 中央桁幅(mm):
    190

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 小箱入数単位未満のご注文については運賃¥1500 北海道、沖縄、離島は都度見積り致します
  • 火気厳禁

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

型番リスト

型番
トラスココード
質量(g)
高さ(mm)
差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
198-2105
15500.0
150
260×90
260×90

1個

24,239( 26,663円 )

8日目

217-5340
13200.0
125
260×75
260×75

1個

24,239( 26,663円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・上面・下面がほぼ同一形状にて設計されており、上下どちらの面を使用しても強度・機能は同じです。
・フォークリフトで使用するパレットです。

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 小箱入数単位未満のご注文については運賃¥1500 北海道、沖縄、離島は都度見積り致します
  • 火気厳禁
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プラスチックパレット R4ー1010

プラスチックパレット R4ー1010

    プラスチックパレット R4ー1112

    プラスチックパレット R4ー1112

      プラスチックパレット R4ー110136

      プラスチックパレット R4ー110136

        プラスチックパレット R4ー1114ー5

        プラスチックパレット R4ー1114ー5

          プラスチックパレット R4ー1012Fー4

          プラスチックパレット R4ー1012Fー4

            プラスチックパレット R4ー1515

            プラスチックパレット R4ー1515

              プラスチックパレット R2ー1111F

              プラスチックパレット R2ー1111F

                プラスチックパレット R2ー1315F

                プラスチックパレット R2ー1315F

                  プラスチックパレット Rー1114ー2

                  プラスチックパレット Rー1114ー2

                    プラスチックパレット R2ー145145

                    プラスチックパレット R2ー145145

                      プラスチックパレット R4ー1111Fー2

                      プラスチックパレット R4ー1111Fー2

                        プラスチックパレット R4ー1012ー3 青

                        プラスチックパレット R4ー1012ー3 青

                          プラスチックパレット R4ー1111ー4

                          プラスチックパレット R4ー1111ー4

                            メーカー 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲
                            通常価格 24,239円 32,626円 38,370円 42,223円 30,343円 40,615円 26,743円 65,316円 37,686円 37,686円 42,494円 26,193円 21,960円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目~   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目  
                            ライトブルー グレー グレー グレー ライトブルー ライトブルー - ライトブルー グレー グレー ライトブルー ライトブルー グリーン
                            最大静荷重 (kg) 4000 4000 4000 2000 4000 4000 4000 4000 4000 1000 4000 4000 4000
                            最大動荷重 (kg) 1000 1100 1000 500 1000 1000 1000 1000 1000 4000 1000 1000 1000
                            間口 (mm) 1000 1200 1360 1440 1200 1500 1100 1500 1400 1450 1100 1200 1100
                            奥行 (mm) 1000 1100 1100 1130 1000 1500 1100 1300 1100 1450 1100 1000 1100

                            プラスチックパレット R4ー1010のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            パレットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました