(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

反射テープ スタンダード

画像をクリックして拡大イメージを表示する

型番:R25-WHI
反射テープ スタンダード サインプレート

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
495円
税込単価
545円

【特長】・再帰性反射特性を持つスタンダード反射テープです・粘着剤つきなので簡単...

詳細情報を確認する

  • 使用形体:
    貼る
  • 形状:
    縦型
  • サイズ(短手)(mm):
    25
  • サイズ(長手)(mm):
    1000
  • 粘着・テープ:
    有り
  • 商品タイプ:
    反射テープ
  • 質量(g):
    25
  • 材質1:
    封入レンズ型反射シート
  • 耐熱温度:
    90℃(1時間)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

R25-WHI 解除

この商品は5個からご注文いただけます。

Loading...

カタログを表示

R25-WHIの仕様・寸法情報

使用形体貼る形状縦型
サイズ(短手)(mm)25サイズ(長手)(mm)1000
粘着・テープ有り商品タイプ反射テープ
ホワイトJANコード4901690918322
質量(g)25トラスココード795-7840
材質1封入レンズ型反射シート色詳細-
耐熱温度90℃(1時間)RoHS ?10

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
色詳細
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

R25-WHI

ホワイト
4901690918322
795-7840
-
10

5個

495( 545円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・再帰性反射特性を持つスタンダード反射テープです
・粘着剤つきなので簡単に貼り付けできます
【用途】
・屋内・屋外兼用

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

反射テープ スタンダードの型番R25-WHIのページです。
型番R25-WHIに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

反射テープ スタンダード

反射テープ スタンダード

    反射シート プリズム高輝度

    反射シート プリズム高輝度

      高輝度プリズム反射テープ

      高輝度プリズム反射テープ

        メーカー スリーエムジャパン スリーエムジャパン 日東エルマテリアル
        通常価格 391円 540円 1,785円
        通常出荷日 1日目   1日目   1日目~  
        使用形体 貼る 貼る 貼る
        形状 縦型 縦型 縦型
        サイズ(短手)(mm) 25 45 -
        サイズ(長手)(mm) 1000 75 5000
        粘着・テープ 有り 有り 有り

        反射テープ スタンダードのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        この商品のバリエーション

        型番
        R25-LEM
        R25-RED
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        RoHS ?JANコード トラスココード 色詳細

        391円

        ( 430円 )
        5個 あり

        1日目

        10-4901690918339795-7823レモン

        495円

        ( 545円 )
        5個 あり

        1日目

        10レッド4901690918346795-7831-
        型番
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        RoHS ?JANコード トラスココード 色詳細

        最近見た商品

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        サインプレートカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました

        閉じる

        比較リスト