(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カートン アシスト3 75mm

カートン アシスト3 75mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,115円
税込単価
7,827円

【商品仕様】・アシスト375mm・JANコード:4947360000867・ト...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    手持ちルーペ
  • レンズ寸法(mm):
    75
  • JANコード:
    4947360000867
  • トラスココード:
    848-1702

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

R257

1個

7,115( 7,827円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・アシスト375mm
・JANコード:4947360000867
・トラスココード:848-1702
・質量:0g

商品情報

Loading...

R257で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

カートン アシスト3 75mmの型番R257のページです。
型番R257に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カートン アシスト3 75mm

カートン アシスト3 75mm

    LEDリング照明

    LEDリング照明

      ワイヤレス顕微鏡スタンド

      ワイヤレス顕微鏡スタンド

        実体顕微鏡用LED照明装置 MIC-199

        実体顕微鏡用LED照明装置 MIC-199

          LEDリングランプ MIC-096Q

          LEDリングランプ MIC-096Q

            カートン Φ135mm XYステージ R型

            カートン Φ135mm XYステージ R型

              LED透過照明装置(ミラーマン) MR-2

              LED透過照明装置(ミラーマン) MR-2

                ホルダー L-509(アズワン)

                ホルダー L-509(アズワン)

                  実体顕微鏡用LED照明装置 50×97mm

                  実体顕微鏡用LED照明装置 50×97mm

                    ホルダー L-509(ホーザン)

                    ホルダー L-509(ホーザン)

                      電子ルーペ用 レンズ保護フィルタ

                      電子ルーペ用 レンズ保護フィルタ

                        メーカー カートン光学 アズワン スリーアールシステム アズワン アズワン カートン光学 アズワン アズワン アズワン ホーザン アズワン
                        通常価格 7,115円 21,000円 12,800円 29,317円 30,860円 43,184円 29,000円 17,500円 29,458円 17,500円 3,500円
                        通常出荷日 5日目   1日目   9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   5日目   1日目   10日目   1日目   3日目   12日目  
                        商品タイプ 手持ちルーペ - - - - - - - - - -
                        レンズ寸法(mm) 75 - - - - - - - - - -
                        JANコード 4947360000867 - - - - - - - - - -
                        トラスココード 848-1702 - - - - - - - - - -

                        カートン アシスト3 75mmのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました