(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:R245-12T3E-KL-3330
コロミル245チップ チップ(フライスカコウヨウ)

コロミル245チップ R245-12T3E-KL-3330

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,223円
税込単価
2,445円

【特長】・高能率正面フライスカッター・荒加工から鏡面仕上げまでを高精度に実現・...

詳細情報を確認する

  • 形状(型番頭文字):
    S(正方形)
  • 逃げ角:
    E(20°)
  • 利用可能コーナー数:
    4
  • チップ勝手:
    右勝手

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

R245-12T3E-KL-3330 解除

Loading...

R245-12T3E-KL-3330 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

コロミル245用チップ 外形図

使用方法・使用事例

使用事例

コーナ当り加工ワーク数 10倍!  10 生産性 3倍!

被削材:ステンレス
カッター:R245-063Q22-12H
チップ:R245-12 T3 K-MM 2030

コロミル245用チップ コーナ当り加工ワーク数 10倍!  10 生産性 3倍!
 

生産性100%アップ

被削材:アルミ
カッター:R245-050Q22-12M
チップ:R245-12 T3 E-AL H10

コロミル245用チップ 生産性100%アップ!

推奨切削条件

推奨切削条件表

推奨刃当り送り

コロミル245用チップ 推奨刃当り送り
 

推奨切削速度

コロミル245用チップ 推奨切削速度

1) コロマント被削材分類

適用被削材

コロミル245用チップ 適用被削材

★=推奨材種 ☆=補助材種

選定サポート情報

CoroMill® 245用チップブレーカと材種

コロミル245用チップ CoroMillR 245用チップブレーカと材種-1
  • 低切削抵抗を実現するポジチップ
  • 全面研磨E級と型押し焼結M級
  • 高送り仕上げ加工にワイパーチップ(E-W)
  • チップスクリューを外さずにコーナ交換可能
  • 全ての被削材をカバーする材種
コロミル245用チップ CoroMillR 245用チップブレーカと材種-2
 

CoroMill® 245第一推奨品

コロミル245用チップ CoroMillR 245第一推奨品

型番リスト

型番
被削材
内接円径iC(mm)
チップ厚さS(mm)
コーナーR(mm)
詳細材質
最大切り込みAp(mm)
寸法la(mm)
ワイパー部長さBS(mm)
チップサイズ
加工状態
最大ap(mm)
トラスココード
刃先の特長
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

R245-12T3E-KL-3330

鋳鉄
13.4
3.97
1.5
GC3330
-
-
2
12
-
-
-
10

10個

2,223( 2,445円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高能率正面フライスカッター
・荒加工から鏡面仕上げまでを高精度に実現
・あらゆる正面フライス加工に
・すべての被削材をカバー
・荒加工から仕上げ加工まで
・低動力の機械に
・突き出しの長い加工に
・高送りで面粗さが必要な加工に(ワイパーチップ)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

Loading...

R245-12T3E-KL-3330で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コロミル245チップの型番R245-12T3E-KL-3330のページです。
型番R245-12T3E-KL-3330に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コロミル245チップ

コロミル245チップ

    ヘリクアッド(12mm切刃) チップレパートリー

    ヘリクアッド(12mm切刃) チップレパートリー

      イスカル C その他ミーリング/チップ COAT 両面8コーナー使いチップ

      イスカル C その他ミーリング/チップ COAT 両面8コーナー使いチップ

        イスカル C へリドゥ/チップX COAT

        イスカル C へリドゥ/チップX COAT

          サンドビック コロミル S-60チップ 3330

          サンドビック コロミル S-60チップ 3330

            コロミル S-60チップ 3330

            コロミル S-60チップ 3330

              コロミル490フライス加工用チップ

              コロミル490フライス加工用チップ

                イスカル シュレッドミル チップ 1806PDR-HL IC830

                イスカル シュレッドミル チップ 1806PDR-HL IC830

                  ヘリドゥ・アップフィード ハイレーキミーリング工具 チップ

                  ヘリドゥ・アップフィード ハイレーキミーリング工具 チップ

                    フライス加工用チップ 材種3330

                    フライス加工用チップ 材種3330

                      イスカル C チップ COAT 両面6コーナー使いチップ

                      イスカル C チップ COAT 両面6コーナー使いチップ

                        メーカー サンドビック イスカル イスカル イスカル サンドビック サンドビック サンドビック イスカル イスカル サンドビック イスカル
                        通常価格 1,444円 776円 1,807円 1,720円 4,220円 4,220円 13,500円 2,227円 2,657円 3,250円 2,210円
                        通常出荷日 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   7日目   7日目~   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目~   7日目  
                        形状(型番頭文字) S(正方形) S(正方形) - - - - その他 - W(六角形) - -
                        逃げ角 E(20°) その他 - - - - 16° - その他 - -
                        利用可能コーナー数 4 4 - - - - 1 - 6 - -
                        チップ勝手 右勝手 - - - - - 右勝手 - - - -

                        コロミル245チップのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        R245-12T3E-AL-H10
                        R245-12T3E-KL-H13A
                        R245-12T3E-KL-K15W
                        R245-12T3E-ML-1040
                        R245-12T3E-ML-2030
                        R245-12T3E-ML-2040
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        RoHS ?被削材 内接円径iC
                        (mm)
                        チップ厚さS
                        (mm)
                        コーナーR
                        (mm)
                        詳細材質 最大切り込みAp
                        (mm)
                        寸法la
                        (mm)
                        ワイパー部長さBS
                        (mm)
                        チップサイズ 加工状態 最大ap
                        (mm)
                        トラスココード 刃先の特長

                        1,715円

                        ( 1,887円 )
                        10個 -

                        5日目

                        10非鉄金属13.43.972.5H106.5102.3122.5156-5559切刃が最もシャープで精密

                        1,849円

                        ( 2,034円 )
                        10個 -

                        7日目

                        10鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金13.43.971.5H13A6.5102122.5176-4985切刃が最もシャープで精密

                        2,065円

                        ( 2,272円 )
                        10個 -

                        1日目

                        10鋳鉄13.43.971.5K15W6.5102122.5-切刃が最もシャープで精密

                        2,517円

                        ( 2,769円 )
                        10個 -

                        1日目

                        -ステンレス鋼 / 耐熱合金、チタン合金13.43.971.5GC10406.5102.1122.5-切刃が最もシャープで精密

                        2,870円

                        ( 3,157円 )
                        10個 -

                        7日目

                        10鋼 / ステンレス鋼 / 耐熱合金、チタン合金13.43.971.5GC20306.5102.1122.5172-5190切刃が最もシャープで精密

                        2,659円

                        ( 2,925円 )
                        10個 -

                        7日目

                        10鋼 / ステンレス鋼 / 耐熱合金、チタン合金13.43.971.5GC20406.5102.1122.5172-5203切刃が最もシャープで精密

                        チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました