(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カートン ダイヤモンドルーペゴールド

カートン ダイヤモンドルーペゴールド

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,102円
税込単価
10,012円

【商品仕様】・ダイヤモンドルーペゴールド・JANコード:49473600006...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ポケットルーペ
  • 倍率(倍):
    10
  • ライト有無:
  • スケール有無:
  • レンズ寸法(mm):
    16
  • 取付タイプ:
    折畳み式
  • JANコード:
    4947360000690
  • 質量(g):
    約34
  • トラスココード:
    848-1806

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

R235G

1個

9,102( 10,012円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ダイヤモンドルーペゴールド
・JANコード:4947360000690
・トラスココード:848-1806
・質量:0g

商品情報

Loading...

R235Gで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

カートン ダイヤモンドルーペゴールドの型番R235Gのページです。
型番R235Gに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カートン ダイヤモンドルーペゴールド

カートン ダイヤモンドルーペゴールド

    メタルホルダールーペ 4~20倍率

    メタルホルダールーペ 4~20倍率

      カップ式ルーペ(10倍)

      カップ式ルーペ(10倍)

        カートン LEDフラッシュルーペ10X

        カートン LEDフラッシュルーペ10X

          カートン 高級ジュエルルーペ18X

          カートン 高級ジュエルルーペ18X

            カートン ダイヤモンドルーペ10X

            カートン ダイヤモンドルーペ10X

              カートン LEDヘッドルーペ

              カートン LEDヘッドルーペ

                カートン ジュエルルーペ 20X

                カートン ジュエルルーペ 20X

                  カートン ジュエルルーペ 10X

                  カートン ジュエルルーペ 10X

                    カートン 縞見ルーペ 25mm 6倍

                    カートン 縞見ルーペ 25mm 6倍

                      カートン 観察ルーペ 10X

                      カートン 観察ルーペ 10X

                        ナインルーペ

                        ナインルーペ

                          カートン 縞見ルーペ 20mm 6倍

                          カートン 縞見ルーペ 20mm 6倍

                            メーカー カートン光学 池田レンズ工業 ギガ・セレクション カートン光学 カートン光学 カートン光学 カートン光学 カートン光学 カートン光学 カートン光学 カートン光学 池田レンズ工業 カートン光学
                            通常価格 9,102円 1,900円 1,840円 5,642円 15,300円 11,918円 11,705円 8,867円 11,000円 4,800円 9,500円 977円 3,077円
                            通常出荷日 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   2日目   5日目   5日目   1日目   5日目   5日目   5日目   7日目   5日目  
                            商品タイプ ポケットルーペ - カップルーペ 手持ちルーペ ポケットルーペ ポケットルーペ ヘッドルーペ ポケットルーペ ポケットルーペ スタンドルーペ ポケットルーペ - スタンドルーペ
                            倍率(倍) 10 - 10 10 18 10 1.5・2.0・2.5・3.5 20 10 6 10 2(小レンズは4倍) / 2(小レンズ4) 6
                            ライト有無 - LEDライト有 LEDライト有 -
                            スケール有無 - - -
                            レンズ寸法(mm) 16 - φ30 φ27 15 16 103×49 12 14 28 12 75 25

                            カートン ダイヤモンドルーペゴールドのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました