(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カートン ダイヤモンドルーペ10X

カートン ダイヤモンドルーペ10X

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,918円 10,726円
税込単価
13,110円 11,799円

【商品仕様】・ダイヤモンドルーペ10X・JANコード:494736000067...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ポケットルーペ
  • 倍率(倍):
    10
  • ライト有無:
  • スケール有無:
  • レンズ寸法(mm):
    16
  • 取付タイプ:
    折畳み式
  • JANコード:
    4947360000676
  • 質量(g):
    約34
  • トラスココード:
    848-1805

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

R235

1個

11,918円

10,726

( 11,799円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ダイヤモンドルーペ10X
・JANコード:4947360000676
・トラスココード:848-1805
・質量:0g

商品情報

Loading...

R235で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

カートン ダイヤモンドルーペ10Xの型番R235のページです。
型番R235に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カートン ダイヤモンドルーペ10X

カートン ダイヤモンドルーペ10X

    カートン 観察ルーペ 10X

    カートン 観察ルーペ 10X

      カートン ジュエルルーペ 10X

      カートン ジュエルルーペ 10X

        カートン LEDフラッシュルーペ10X

        カートン LEDフラッシュルーペ10X

          カートン 高級ジュエルルーペ18X

          カートン 高級ジュエルルーペ18X

            繰り出しルーペ(10倍・15倍)

            繰り出しルーペ(10倍・15倍)

              カップルーペ(22倍)

              カップルーペ(22倍)

                カートン LEDヘッドルーペ

                カートン LEDヘッドルーペ

                  カートン 縞見ルーペ 25mm 6倍

                  カートン 縞見ルーペ 25mm 6倍

                    カートン ダイヤモンドルーペゴールド

                    カートン ダイヤモンドルーペゴールド

                      ポケット・マイクロスコープ 2001シリーズ

                      ポケット・マイクロスコープ 2001シリーズ

                        カートン 縞見ルーペ 20mm 6倍

                        カートン 縞見ルーペ 20mm 6倍

                          手持ちルーペ

                          手持ちルーペ

                            メーカー カートン光学 カートン光学 カートン光学 カートン光学 カートン光学 アズワン 東海産業 カートン光学 カートン光学 カートン光学 アズワン カートン光学 カートン光学
                            通常価格 11,918円 9,500円 11,000円 5,642円 15,300円 9,300円 7,323円 11,705円 4,800円 9,102円 4,231円 3,077円 8,291円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   4日目   2日目   1日目   3日目   5日目   5日目   5日目   1日目~   5日目   5日目  
                            商品タイプ ポケットルーペ ポケットルーペ ポケットルーペ 手持ちルーペ ポケットルーペ - カップルーペ ヘッドルーペ スタンドルーペ ポケットルーペ - スタンドルーペ 手持ちルーペ
                            倍率(倍) 10 10 10 10 18 - - 1.5・2.0・2.5・3.5 6 10 - 6 -
                            ライト有無 LEDライト有 - LEDライト有 - -
                            スケール有無 - - -
                            レンズ寸法(mm) 16 12 14 φ27 15 - - 103×49 28 16 - 25 -

                            カートン ダイヤモンドルーペ10Xのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました