(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マキシベンダ22正逆セット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

マキシベンダ22正逆セット

通常単価(税別)
60,001円
税込単価
66,001円

【特長】・逆作用アダプタ付きで1台で正逆両方の曲げ加工ができます。 ・壁の角度...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    鉄筋ベンダー
  • 最大曲げ角度(1回曲げ):
    90
  • JANコード:
    4991756260823
  • 質量(g):
    4400.0
  • トラスココード:
    852-3023
  • 仕様1:
    適応銅管:軟質銅管
  • 仕様2:
    適応銅管サイズ:3/8~7/8

(i)ご注意

  • 銅管の厚さによっては、加工できない物もあります。
  • 銅管の厚さによっては、加工できない物もあります。

型番

R23020A 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

R23020A

1個

60,001( 66,001円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・逆作用アダプタ付きで1台で正逆両方の曲げ加工ができます。 
・壁の角度に合わせて作業ができるため、加工が簡単です。 
・本体1.8kgと軽量のため、高所・狭所でもラクに作業ができます。 
・シューは、銅管に優しい強力樹脂製です。 
・解除レバー付きです。
【用途】
・軟質銅管の曲げ加工に。

(i)ご注意

  • 銅管の厚さによっては、加工できない物もあります。
  • 銅管の厚さによっては、加工できない物もあります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

マキシベンダ22正逆セットの型番R23020Aのページです。
型番R23020Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マキシベンダ22正逆セット

マキシベンダ22正逆セット

    ローベンド用三脚アダプタ

    ローベンド用三脚アダプタ

      エルコリーナ ベンディングダイ 34Φ

      エルコリーナ ベンディングダイ 34Φ

        メーカー ローデンベルガー ローデンベルガー 大同興業
        通常価格 60,001円 13,705円 33,979円
        通常出荷日 6日目   5日目   5日目  
        商品タイプ 鉄筋ベンダー 関連品 -
        最大曲げ角度(1回曲げ) 90 - -
        JANコード 4991756260823 4991756193183 -
        質量(g) 4400.0 1240.000 -
        トラスココード 852-3023 852-3047 -

        マキシベンダ22正逆セットのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        ベンダーカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ツール用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました