(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カートン メタルホルダ- 4X 7.5X

カートン メタルホルダ- 4X 7.5X

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,951円
税込単価
4,346円

【商品仕様】・メタルホルダ-4X7.5X・JANコード:49473600048...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ポケットルーペ
  • JANコード:
    4947360004803
  • トラスココード:
    848-1701

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

R216

1個

3,951( 4,346円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・メタルホルダ-4X7.5X
・JANコード:4947360004803
・トラスココード:848-1701
・質量:0g

商品情報

Loading...

R216で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

カートン メタルホルダ- 4X 7.5Xの型番R216のページです。
型番R216に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カートン メタルホルダ- 4X 7.5X

カートン メタルホルダ- 4X 7.5X

    LEDリングライト SL-77

    LEDリングライト SL-77

      ワイヤレス顕微鏡スタンド

      ワイヤレス顕微鏡スタンド

        LEDリング照明

        LEDリング照明

          LED透過照明装置(ミラーマン) MR-2

          LED透過照明装置(ミラーマン) MR-2

            実体顕微鏡用オプションレンズ AXLSシリーズ

            実体顕微鏡用オプションレンズ AXLSシリーズ

              実体顕微鏡用LED照明装置 MIC-199

              実体顕微鏡用LED照明装置 MIC-199

                コンバーションレンズ L-57

                コンバーションレンズ L-57

                  電子ルーペ用 レンズ保護フィルタ

                  電子ルーペ用 レンズ保護フィルタ

                    カートン Φ135mm XYステージ R型

                    カートン Φ135mm XYステージ R型

                      実体顕微鏡用LED照明装置 50×97mm

                      実体顕微鏡用LED照明装置 50×97mm

                        カートン アシスト3 75mm

                        カートン アシスト3 75mm

                          LEDリングランプ MIC-096Q

                          LEDリングランプ MIC-096Q

                            メーカー カートン光学 エンジニア スリーアールシステム アズワン アズワン アズワン アズワン ホーザン アズワン カートン光学 アズワン カートン光学 アズワン
                            通常価格 3,951円 27,641円 12,800円 21,000円 29,000円 16,701円 29,317円 11,900円 3,500円 43,184円 29,458円 7,115円 30,860円
                            通常出荷日 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   12日目   5日目   1日目   5日目   1日目  
                            商品タイプ ポケットルーペ - - - - - - - - - - 手持ちルーペ -
                            JANコード 4947360004803 - - - - - - - - - - 4947360000867 -
                            トラスココード 848-1701 - - - - - - - - - - 848-1702 -

                            カートン メタルホルダ- 4X 7.5Xのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました