(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プラスチックパレット R2ー145145

プラスチックパレット R2ー145145

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
37,686円
税込単価
41,455円

【特長】・上面・下面がほぼ同一形状にて設計されており、上下どちらの面を使用して...

詳細情報を確認する

  • 色:
    グレー
  • 最大静荷重 (kg):
    1000
  • 最大動荷重 (kg):
    4000
  • 間口 (mm):
    1450
  • 奥行 (mm):
    1450
  • トラスココード:
    198-2099
  • 質量(g):
    28900.0
  • 材質1:
    ポリプロピレン(PP)
  • 高さ(mm):
    160
  • 差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm):
    300×90
  • 中央桁幅(mm):
    600

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 小箱入数単位未満のご注文については運賃¥1500 北海道、沖縄、離島は都度見積り致します
  • 火気厳禁

型番

R2-145145-GY 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

R2-145145-GY

1個

37,686( 41,455円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・上面・下面がほぼ同一形状にて設計されており、上下どちらの面を使用しても強度・機能は同じです。
・フォークリフトで使用するパレットです。

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 小箱入数単位未満のご注文については運賃¥1500 北海道、沖縄、離島は都度見積り致します
  • 火気厳禁

R2-145145-GYで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

プラスチックパレット R2ー145145の型番R2-145145-GYのページです。
型番R2-145145-GYに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プラスチックパレット R2ー145145

プラスチックパレット R2ー145145

    プラスチックパレット R4ー110136

    プラスチックパレット R4ー110136

      プラスチックパレット Rー1114ー2

      プラスチックパレット Rー1114ー2

        プラスチックパレット R2ー1111F

        プラスチックパレット R2ー1111F

          プラスチックパレット R2ー1315F

          プラスチックパレット R2ー1315F

            プラスチックパレット R2ー115115F

            プラスチックパレット R2ー115115F

              プラスチックパレット R2ー1111Fー2

              プラスチックパレット R2ー1111Fー2

                プラスチックパレット R4ー1112

                プラスチックパレット R4ー1112

                  プラスチックパレット R4ー1010

                  プラスチックパレット R4ー1010

                    プラスチックパレット R2ー1112F

                    プラスチックパレット R2ー1112F

                      プラスチックパレット R4ー811ー2

                      プラスチックパレット R4ー811ー2

                        プラスチックパレット Rー1012F

                        プラスチックパレット Rー1012F

                          プラスチックパレット R4ー1111Fー2

                          プラスチックパレット R4ー1111Fー2

                            メーカー 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲
                            通常価格 37,686円 38,370円 37,686円 26,743円 65,316円 37,276円 39,912円 32,626円 24,239円 37,269円 24,239円 35,619円 42,494円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目  
                            グレー グレー グレー - ライトブルー ライトブルー グレー グレー ライトブルー ライトブルー グレー ライトブルー ライトブルー
                            最大静荷重 (kg) 1000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 - 4000
                            最大動荷重 (kg) 4000 1000 1000 1000 1000 1200 1000 1100 1000 1000 1000 - 1000
                            間口 (mm) 1450 1360 1400 1100 1500 1150 1100 1200 1000 1200 1100 - 1100
                            奥行 (mm) 1450 1100 1100 1100 1300 1150 1100 1100 1000 1100 800 - 1100

                            プラスチックパレット R2ー145145のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            パレットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました