(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プラスチックパレット R2ー1213F

プラスチックパレット R2ー1213F

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
53,223円
税込単価
58,545円

【特長】・上面・下面がほぼ同一形状にて設計されており、上下どちらの面を使用して...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    パレット
  • 材質(本体):
    ポリプロピレン(PP)
  • 色:
    グレー
  • 仕様:
    2方差し
  • 最大静荷重 (kg):
    4000
  • 最大動荷重 (kg):
    1000
  • 間口 (mm):
    1300
  • 奥行 (mm):
    1200
  • 高さ・厚み (mm):
    144
  • トラスココード:
    198-0502
  • 質量(g):
    34300.0
  • 材質1:
    低発泡ポリプロピレン(PP)
  • 差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm):
    300×80
  • 中央桁幅(mm):
    300

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 小箱入数単位未満のご注文については運賃¥1500 北海道、沖縄、離島は都度見積り致します
  • 火気厳禁

型番

R2-1213F-GY 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

R2-1213F-GY

1個

53,223( 58,545円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・上面・下面がほぼ同一形状にて設計されており、上下どちらの面を使用しても強度・機能は同じです。
・フォークリフトで使用するパレットです。

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 小箱入数単位未満のご注文については運賃¥1500 北海道、沖縄、離島は都度見積り致します
  • 火気厳禁

R2-1213F-GYで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

プラスチックパレット R2ー1213Fの型番R2-1213F-GYのページです。
型番R2-1213F-GYに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プラスチックパレット R2ー1213F

プラスチックパレット R2ー1213F

    プラスチックパレット D2ー1111Fー2

    プラスチックパレット D2ー1111Fー2

      パレット R2-1220F 灰

      パレット R2-1220F 灰

        プラスチックパレット R2ー1114F

        プラスチックパレット R2ー1114F

          サンコー プラスチックパレット R4ー1111F 青

          サンコー プラスチックパレット R4ー1111F 青

            プラスチックパレット D2ー1010F

            プラスチックパレット D2ー1010F

              プラスチックパレット Dー1313F

              プラスチックパレット Dー1313F

                パレット R2-1114F-2 灰

                パレット R2-1114F-2 灰

                  プラスチックパレット D2ー1315F

                  プラスチックパレット D2ー1315F

                    パレット R2-1212F 灰

                    パレット R2-1212F 灰

                      パレット D-1111F 灰

                      パレット D-1111F 灰

                        プラスチックパレット Rー1114ー2

                        プラスチックパレット Rー1114ー2

                          パレット R-1313F 青

                          パレット R-1313F 青

                            メーカー 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲
                            通常価格 53,223円 30,037円 95,292円 30,042円 32,308円 31,539円 51,600円 35,842円 52,452円 38,541円 34,591円 37,686円 55,989円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目  
                            商品タイプ パレット パレット - パレット パレット - - - パレット - - - -
                            材質(本体) ポリプロピレン(PP) ポリエチレン(PE) - ポリプロピレン(PP) ポリエチレン(PE) - - - ポリエチレン(PE) - - - -
                            グレー グレー グレー グレー ライトブルー ライトブルー ライトブルー グレー ライトブルー グレー グレー グレー ライトブルー
                            仕様 2方差し 2方差し - 2方差し 4方差し - - - 2方差し - - - -
                            最大静荷重 (kg) 4000 4000 6000 4000 4000 - - 4000 4000 4000 4000 4000 4000

                            プラスチックパレット R2ー1213Fのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            パレットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました