(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:R2-1111F4-B
プラスチックパレット R2ー1111F パレット

プラスチックパレット R2ー1111F R2-1111F4-B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
30,897円
税込単価
33,987円

【特長】・上面・下面がほぼ同一形状にて設計されており、上下どちらの面を使用して...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    パレット
  • 最大静荷重 (kg):
    4000
  • 最大動荷重 (kg):
    1000
  • 間口 (mm):
    1100
  • 奥行 (mm):
    1100

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 小箱入数単位未満のご注文については運賃¥1500 北海道、沖縄、離島は都度見積り致します
  • 火気厳禁

型番

R2-1111F4-B 解除

Loading...

R2-1111F4-B の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
材質(本体)
高さ・厚み (mm)
色詳細
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)
中央桁幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

R2-1111F4-B

ポリプロピレン(PP)
ライトブルー
144
-
4983049511422
198-0539
23700.0
低発泡ポリプロピレン(PP)
-
-

1個

30,897( 33,987円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・上面・下面がほぼ同一形状にて設計されており、上下どちらの面を使用しても強度・機能は同じです。
・フォークリフトで使用するパレットです。

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 小箱入数単位未満のご注文については運賃¥1500 北海道、沖縄、離島は都度見積り致します
  • 火気厳禁

Loading...

R2-1111F4-Bで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

プラスチックパレット R2ー1111Fの型番R2-1111F4-Bのページです。
型番R2-1111F4-Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プラスチックパレット R2ー1111F

プラスチックパレット R2ー1111F

    パレット R4-811F 青

    パレット R4-811F 青

      パレット D2-811F 青

      パレット D2-811F 青

        プラスチックパレット D2ー1111Fー3

        プラスチックパレット D2ー1111Fー3

          パレット R2-1414F 青

          パレット R2-1414F 青

            パレット R4-911F-3 青

            パレット R4-911F-3 青

              パレット R2-1116 青

              パレット R2-1116 青

                パレット R4-1212F 青

                パレット R4-1212F 青

                  パレット LXー911D4 青

                  パレット LXー911D4 青

                    パレット R2-070085F 青

                    パレット R2-070085F 青

                      パレット R4-115165F 灰

                      パレット R4-115165F 灰

                        プラスチックパレット Rー1114F

                        プラスチックパレット Rー1114F

                          パレット LX-911D4-4 灰

                          パレット LX-911D4-4 灰

                            メーカー 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲
                            通常価格 26,743円 28,782円 29,501円 40,979円 56,810円 27,805円 46,445円 47,642円 20,689円 20,117円 40,433円 38,029円 19,968円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目  
                            商品タイプ パレット - - パレット - - - - - - - - -
                            最大静荷重 (kg) 4000 4000 4000 4000 4000 1000 4000 4000 4000 - 4000 4000 4000
                            最大動荷重 (kg) 1000 1000 1000 1000 1000 4000 1000 1000 1000 - 1200 1000 1000
                            間口 (mm) 1100 1100 1100 1100 1402 1100 1600 1200 - - 1650 1400 1100
                            奥行 (mm) 1100 800 900 1100 1402 900 1100 1200 - - 1150 1100 900

                            プラスチックパレット R2ー1111Fのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            R2-1111F6-B
                            SK812128-01
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            材質(本体) 高さ・厚み (mm) 色詳細 JANコード トラスココード 質量(g) 材質1 差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm) 中央桁幅(mm)

                            40,984円

                            ( 45,082円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            ポリプロピレン(PP)ライトブルー140--198-211228700.0低発泡ポリプロピレン(PP)--

                            26,743円

                            ( 29,417円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            ポリプロピレン(PP)グレー150ライトグレー-217-552021800.0低発泡ポリプロピレン(PP)260×80190

                            パレットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました