(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スパークエース 替えボンベ3本パック

スパークエース 替えボンベ3本パック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(3件)
通常単価(税別)
2,759円
税込単価
3,035円

【特長】・ボンベはプロパン30%・ブタン70%混合のパワータイプです。・生ガス...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    替ガスボンベ
  • JANコード:
    4956805000119
  • トラスココード:
    816-2447
  • 質量(g):
    1110.000
  • 材質1:
    プロパン+ブタン
  • 内容量(g):
    200

(i)ご注意

  • 火気と高温に注意
  • 40℃以上の場所での保管厳禁
  • SakaeFuji製品専用
  • 国外PL保険には対応しておりません。
  • 火気と高温に注意 40℃以上の場所での保管厳禁 SakaeFuji製品専用 国外PL保険には対応しておりません。

型番

R200-3P 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

R200-3P

1個

2,759( 3,035円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボンベはプロパン30%・ブタン70%混合のパワータイプです。
・生ガスが発生しにくい特殊構造です。
・360°どんな角度でも使用できます。
【用途】
・各種ロウ付け、水道管の凍結解氷、炭の火おこし、料理の焦げ目付け他。

(i)ご注意

  • 火気と高温に注意
  • 40℃以上の場所での保管厳禁
  • SakaeFuji製品専用
  • 国外PL保険には対応しておりません。
  • 火気と高温に注意 40℃以上の場所での保管厳禁 SakaeFuji製品専用 国外PL保険には対応しておりません。

カタログ

 

Loading...

R200-3Pで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スパークエース 替えボンベ3本パックの型番R200-3Pのページです。
型番R200-3Pに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スパークエース 替えボンベ3本パック

スパークエース 替えボンベ3本パック

    スパークエース ガス圧調整弁付

    スパークエース ガス圧調整弁付

      業務用パワートーチ(ねじ込み式)

      業務用パワートーチ(ねじ込み式)

        パワートーチボンベセット(ねじ込み式)

        パワートーチボンベセット(ねじ込み式)

          スパークエース 空気調節リングで炎形状を調節可能

          スパークエース 空気調節リングで炎形状を調節可能

            スパークエース BT-20SA/R-200

            スパークエース BT-20SA/R-200

              新富士 ガス充てん式パワートーチ

              新富士 ガス充てん式パワートーチ

                パワートーチ(ねじ込み式)隙間や高い位置に炎が届くタテ型タイプ

                パワートーチ(ねじ込み式)隙間や高い位置に炎が届くタテ型タイプ

                  パワートーチ

                  パワートーチ

                    “パワフルトーチ”(カセットガス式) トーチ部のみ

                    “パワフルトーチ”(カセットガス式) トーチ部のみ

                      “パワフルトーチ”(カセットガス式)

                      “パワフルトーチ”(カセットガス式)

                        パワートーチ(カセットガスタイプ)点火後すぐに逆さ使用をしても生火が出にくい安全設計

                        パワートーチ(カセットガスタイプ)点火後すぐに逆さ使用をしても生火が出にくい安全設計

                          パワートーチ_トーチ部のみ

                          パワートーチ_トーチ部のみ

                            メーカー サカエ富士 サカエ富士 新富士バーナー 新富士バーナー サカエ富士 サカエ富士 新富士バーナー 新富士バーナー 新富士バーナー トラスコ中山 トラスコ中山 新富士バーナー 新富士バーナー
                            通常価格 2,759円 7,860円 3,000円 3,500円 5,280円 919円 7,450円 5,000円 3,300円 3,889円 4,211円 3,350円 2,800円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ 替ガスボンベ ガストーチ ガストーチ ガストーチ ガストーチ ガストーチ - ガストーチ ガストーチ - - ガストーチ ガストーチ
                            JANコード 4956805000119 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 816-2447 171-1423 - - 327-7984 - - - - - - - -
                            質量(g) 1110.000 565 - - 585 - - - - - - - -
                            材質1 プロパン+ブタン - - - - - - - - - - - -

                            スパークエース 替えボンベ3本パックのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 3件のレビュー
                            お菓子作りのバーナー使用に
                            評価 5.0満足度:5.02023/06/05
                            火力が安定しており使いやすいです
                            安価で購入しやすい点もポイント。
                            凡庸性があるのでこちらの一般的なこちらのボンベを使用する機器でそろえるほうが後々良いと感じています(ねじ込み式等でなく)

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ガスバーナーの交換
                            評価 5.0満足度:5.02023/05/31
                            どこのホームセンターでも取り扱いが有って入手がし易いです。残量が減るといきなりバーナーの火力が弱くなり消えてしまいます。使用前の重さと空になった時の重さを確認しておけば、突然ガス欠になることを防げます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            金属加工作業に
                            評価 5.0満足度:5.02019/04/29
                            いろんな会社のカートリッジがありますが、こちらが一番使いやすく
                            火力にムラがなく、安全性・安定性も高いのでずっと購入しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ガスバーナー・トーチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました