(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダンボノズル R-20 (丸吹き 20cm)

ダンボノズル R-20 (丸吹き 20cm)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
5,573円
税込単価
6,130円

【特長】・クールダンボのノズル単品です・マグネットベースは付いてません・先端の...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    金属
  • 呼び:
    1/4
  • 全長(mm):
    200
  • トラスココード:
    810-5270
  • 使用流体:
    液体・圧縮空気
  • 重量(g):
    160.000
  • 材質詳細:
    フレキシブルチューブ:SWM・SWC、内管:銅、その他:真鍮クロム

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番トラスココード質量全長適応流体
R-20810-5270160g200mm液体・圧縮空気

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

R-20

1個

5,573( 6,130円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・クールダンボのノズル単品です
・マグネットベースは付いてません
・先端のキャップを回して流量を調整できます
【用途】
・エアノズル…自動ダスター、工具冷却、工作物の切粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばしなど

R-20で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ダンボノズル R-20 (丸吹き 20cm)の型番R-20のページです。
型番R-20に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダンボノズル R-20 (丸吹き 20cm)

ダンボノズル R-20 (丸吹き 20cm)

    扶桑 ダンボノズル HL-D (直結型 液用 平吹)

    扶桑 ダンボノズル HL-D (直結型 液用 平吹)

      扶桑 クールダンボSHA2-30(空気用平吹き2軸 マグネット取付30cm付)

      扶桑 クールダンボSHA2-30(空気用平吹き2軸 マグネット取付30cm付)

        扶桑 クールダンボ SR3-30 空気用丸吹3軸30cm

        扶桑 クールダンボ SR3-30 空気用丸吹3軸30cm

          扶桑 クールダンボSHA3-50(空気用平吹き3軸 マグネット取付50cm付)

          扶桑 クールダンボSHA3-50(空気用平吹き3軸 マグネット取付50cm付)

            扶桑 クールダンボSHA3-30(空気用平吹き3軸 マグネット取付30cm付)

            扶桑 クールダンボSHA3-30(空気用平吹き3軸 マグネット取付30cm付)

              扶桑 クールダンボ SR4-50 空気用丸吹4軸50cm

              扶桑 クールダンボ SR4-50 空気用丸吹4軸50cm

                “クールダンボ用ダンボノズル”(ベースなし・ジャバラ管エアノズル)

                “クールダンボ用ダンボノズル”(ベースなし・ジャバラ管エアノズル)

                  扶桑 クールダンボ SR2-50 空気用丸吹2軸50cm

                  扶桑 クールダンボ SR2-50 空気用丸吹2軸50cm

                    扶桑 クールダンボSHA4-50(空気用平吹き4軸 マグネット取付50cm付)

                    扶桑 クールダンボSHA4-50(空気用平吹き4軸 マグネット取付50cm付)

                      扶桑 クールダンボ SR3-40 空気用丸吹3軸40cm

                      扶桑 クールダンボ SR3-40 空気用丸吹3軸40cm

                        扶桑 クールダンボSHA2-50(空気用平吹き2軸 マグネット取付50cm付)

                        扶桑 クールダンボSHA2-50(空気用平吹き2軸 マグネット取付50cm付)

                          扶桑 クールダンボ SR2-30 空気用丸吹2軸30cm

                          扶桑 クールダンボ SR2-30 空気用丸吹2軸30cm

                            メーカー 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機
                            通常価格 5,573円 4,241円 16,370円 30,789円 31,332円 30,789円 36,494円 4,738円 17,296円 36,494円 30,789円 17,296円 16,934円
                            通常出荷日 3日目   8日目   7日目   8日目   8日目   8日目   8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   8日目   8日目   4日目   1日目  
                            材質 金属 金属 - - - - - - - - - - -
                            呼び 1/4 1/4 - - - - - - - - - - -
                            全長(mm) 200 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 810-5270 810-5210 - - - - - - - - - - -
                            使用流体 液体・圧縮空気 液体・圧縮空気 - - - - - - - - - - -

                            ダンボノズル R-20 (丸吹き 20cm)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            クーラントノズルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました