(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シゲマツ マスクDR77R用ろ過材

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

シゲマツ マスクDR77R用ろ過材

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
290円
税込単価
319円

【商品仕様】・交換用ろ過材・シゲマツ マスクDR77R用ろ過材・JANコード:...

詳細情報を確認する

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

R1BP

5個

290( 319円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・交換用ろ過材
・シゲマツ マスクDR77R用ろ過材
・JANコード:4959382320335
・トラスココード:816-7563
・質量:0g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

シゲマツ マスクDR77R用ろ過材の型番R1BPのページです。
型番R1BPに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シゲマツ マスクDR77R用ろ過材

シゲマツ マスクDR77R用ろ過材

    ろ過材

    ろ過材

      3M 交換用排気弁 773

      3M 交換用排気弁 773

        3M 交換用吸気弁 772

        3M 交換用吸気弁 772

          3M 交換用しめひも 770

          3M 交換用しめひも 770

            EV 替えフィルター2枚入り EM-4ヨウ カッセイタン

            EV 替えフィルター2枚入り EM-4ヨウ カッセイタン

              メーカー 重松製作所 アズワン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン E-Value
              通常価格 290円 1,250円 560円 442円 1,229円 201円
              通常出荷日 4日目   1日目   2日目   1日目   1日目   3日目  

              シゲマツ マスクDR77R用ろ過材のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              防じんマスク用パーツカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました