(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

三菱電機 マンガン(黒)乾電池単2形2本パック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

三菱電機 マンガン(黒)乾電池単2形2本パック

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
199円
税込単価
219円

【特長】・一般的なマンガン乾電池です。【商品仕様】・タイプ:単2・使用推奨期限...

詳細情報を確認する

型番

R14PUD/2S 解除

Loading...

製品仕様

型番タイプ使用推奨期限(年)電圧(V)JANコード質量
R14PUD/2S単231.5490290174813496g
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

R14PUD/2S

10個

199( 219円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・一般的なマンガン乾電池です。
【商品仕様】
・タイプ:単2
・使用推奨期限(年):3
・電圧(V):1.5
・JANコード:4902901748134
・質量:96g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

三菱電機 マンガン(黒)乾電池単2形2本パックの型番R14PUD/2Sのページです。
型番R14PUD/2Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

三菱電機 マンガン(黒)乾電池単2形2本パック

三菱電機 マンガン(黒)乾電池単2形2本パック

    三菱電機 リチウムコイン電池CR2032 2本ブリスターパック

    三菱電機 リチウムコイン電池CR2032 2本ブリスターパック

      メーカー 三菱電機 三菱電機
      通常価格 199円 663円
      通常出荷日 4日目   11日目  

      三菱電機 マンガン(黒)乾電池単2形2本パックのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      乾電池カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました