(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プラスチックパレット Rー1012F

プラスチックパレット Rー1012F

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
35,619円
税込単価
39,181円

【特長】・上面・下面がほぼ同一形状にて設計されており、上下どちらの面を使用して...

詳細情報を確認する

  • 色:
    ライトブルー
  • トラスココード:
    111-0238
  • 質量(g):
    31200.0
  • 材質1:
    低発泡ポリエチレン(PE)

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 火気厳禁

型番

R-1012F-B 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

R-1012F-B

1個

35,619( 39,181円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・上面・下面がほぼ同一形状にて設計されており、上下どちらの面を使用しても強度・機能は同じです。
・フォークリフトで使用するパレットです。

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 火気厳禁

R-1012F-Bで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

プラスチックパレット Rー1012Fの型番R-1012F-Bのページです。
型番R-1012F-Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プラスチックパレット Rー1012F

プラスチックパレット Rー1012F

    プラスチックパレット D2ー1315F

    プラスチックパレット D2ー1315F

      プラスチックパレット D2ー1010F

      プラスチックパレット D2ー1010F

        プラスチックパレット R2ー1315F

        プラスチックパレット R2ー1315F

          パレット R2-1113F 青

          パレット R2-1113F 青

            パレット R2-1616F 青

            パレット R2-1616F 青

              プラスチックパレット R2ー1114F

              プラスチックパレット R2ー1114F

                パレット R2-1114F-2 灰

                パレット R2-1114F-2 灰

                  パレット LX-1111D4

                  パレット LX-1111D4

                    パレット R4-1012F

                    パレット R4-1012F

                      プラスチックパレット R2ー132165F 青

                      プラスチックパレット R2ー132165F 青

                        プラスチックパレット Dー1012Fー2

                        プラスチックパレット Dー1012Fー2

                          プラスチックパレット R4ー1111Fー2

                          プラスチックパレット R4ー1111Fー2

                            メーカー 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲
                            通常価格 35,619円 52,452円 31,539円 65,316円 52,425円 72,346円 30,042円 35,842円 32,180円 31,769円 69,012円 38,154円 42,494円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目  
                            ライトブルー ライトブルー ライトブルー ライトブルー ライトブルー ライトブルー グレー グレー ブルー ライトブルー ライトブルー ライトブルー ライトブルー
                            トラスココード 111-0238 198-2115 198-2074 198-2039 198-2064 198-2097 - 198-2071 - - 217-5511 111-0750 198-2023
                            質量(g) 31200.0 42000.0 25000.0 45500.0 31500.0 56400.0 - 36200.0 - - 48400.0 27700 38000.0
                            材質1 低発泡ポリエチレン(PE) 低発泡ポリエチレン(PE) 低発泡ポリエチレン(PE) 低発泡ポリエチレン(PE) 低発泡ポリエチレン(PE) 低発泡ポリエチレン(PE) 低発泡ポリプロピレン(PP) 低発泡ポリプロピレン(PP) 低発泡ポリプロピレン(PP) - 低発泡ポリエチレン(PE) 低発泡ポリエチレン(PE) 低発泡ポリプロピレン(PP)

                            プラスチックパレット Rー1012Fのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            パレットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました