(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TESAC ラッシングベルト ベルト荷締機ラチェットバックル式両端ナローフック付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

TESAC ラッシングベルト ベルト荷締機ラチェットバックル式両端ナローフック付

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
23,869円
税込単価
26,256円

【特長】・高強力ポリエステル原着糸を使用していますので耐候性・耐久性に優れてい...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ベルトスリング
  • 最大使用荷重(t):
    2.5
  • ベルト幅(mm):
    75
  • ベルト厚み(mm):
    4.7
  • 全長(m):
    8
  • トラスココード:
    793-1620
  • JANコード:
    4900349537600
  • 質量(g):
    8200.0
  • ベルト長さ(m)巻取側:
    7
  • べルト長さ(m)固定側:
    1
  • 色:
    ブルー
  • 仕様:
    両端ナローフック
  • 材質:
    ベルト:高強力ポリエステル糸、ラチェットバックル:スチール

(i)ご注意

  • 玉掛け作業には絶対使用しないで下さい。

型番

R100KAF010-AF070A 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

R100KAF010-AF070A

1個

23,869( 26,256円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高強力ポリエステル原着糸を使用していますので耐候性・耐久性に優れています。
・破断強度がひとめで分かるブラックライン入りです。
【用途】
・輸送時の荷崩れ防止。
【商品仕様】
・最大使用荷重(t):2.5
・全長(m):8
・ベルト寸法(mm)幅×厚さ:75×4.7
・ベルト長さ(m)巻取側:7
・べルト長さ(m)固定側:1
・色:ブルー
・破断強度(kN):100
・両端ナローフック付
・カムバックル式
・JANコード:4900349537600
・トラスココード:793-1620
・質量:8.2kg
【材質/仕上】
・ベルト:高強力ポリエステル原着糸
・ラチェットバックル:スチール

(i)ご注意

  • 玉掛け作業には絶対使用しないで下さい。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TESAC ラッシングベルト ベルト荷締機ラチェットバックル式両端ナローフック付の型番R100KAF010-AF070Aのページです。
型番R100KAF010-AF070Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TESAC ラッシングベルト ベルト荷締機ラチェットバックル式両端ナローフック付

TESAC ラッシングベルト ベルト荷締機ラチェットバックル式両端ナローフック付

    ラッシングベルト ベルト荷締機ラチェットバックル式両端ナローフック付 T30K

    ラッシングベルト ベルト荷締機ラチェットバックル式両端ナローフック付 T30K

      TESAC ラッシングベルト(ベルト荷締機)ラチェットバックル式アイタイプ

      TESAC ラッシングベルト(ベルト荷締機)ラチェットバックル式アイタイプ

        TESAC ラッシングベルト(ベルト荷締機)カムバックル式アイタイプ

        TESAC ラッシングベルト(ベルト荷締機)カムバックル式アイタイプ

          補強筒(ベルトスリング用) 全長:0.5m ダブル BMT-BE

          補強筒(ベルトスリング用) 全長:0.5m ダブル BMT-BE

            補強筒(ベルトスリング用) 全長:0.5m ダブル SMT-BE

            補強筒(ベルトスリング用) 全長:0.5m ダブル SMT-BE

              補強筒(マルチスリング用) エンドレス形/マルチスリング用(シングルタイプ)

              補強筒(マルチスリング用) エンドレス形/マルチスリング用(シングルタイプ)

                補強筒(マルチスリング用) 両端アイ形/マルチスリング用

                補強筒(マルチスリング用) 両端アイ形/マルチスリング用

                  補強筒(マルチスリング用) エンドレス形/マルチスリング用(ダブルタイプ)

                  補強筒(マルチスリング用) エンドレス形/マルチスリング用(ダブルタイプ)

                    補強筒(ベルトスリング用)

                    補強筒(ベルトスリング用)

                      ラッシングベルト (ベルト荷締機) ラチェットバックル式アイタイプ

                      ラッシングベルト (ベルト荷締機) ラチェットバックル式アイタイプ

                        シグナルスリングHG 両端アイ形 幅250mm

                        シグナルスリングHG 両端アイ形 幅250mm

                          ベルトスリング(エンドレス)灰/揚量0.5t

                          ベルトスリング(エンドレス)灰/揚量0.5t

                            メーカー テザック テザック テザック テザック シライ シライ シライ シライ シライ シライ テザック シライ エスコ
                            通常価格 23,869円 14,687円 21,596円 1,050円 844円 1,945円 940円 1,134円 1,134円 783円 14,033円 32,296円 2,479円
                            通常出荷日 1日目   11日目   1日目   1日目   7日目   7日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   5日目   9日目~   1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ ベルトスリング ベルトスリング ベルトスリング ベルトスリング 補強筒 補強筒 補強筒 補強筒 補強筒 補強筒 ベルトスリング ベルトスリング -
                            最大使用荷重(t) 2.5 0.475 2.5 0.025 - - - - - - 0.75 10.0 -
                            ベルト幅(mm) 75 50 75 18 - - - - - - 50 250 25
                            ベルト厚み(mm) 4.7 1.9 4.7 0.8 - - - - - - 1.9 10~11 -
                            全長(m) 8 - 8 2 - - 0.5 0.5 0.5 0.5 - - -

                            TESAC ラッシングベルト ベルト荷締機ラチェットバックル式両端ナローフック付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ベルトスリングカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました