(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

台車付角槽

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:R100K
台車付角槽 カクソウ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
27,832円
税込単価
30,615円

【特長】・ポリエチレン製のため軽く、錆びたり、くさったりせず、長く使用できます...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    ポリエチレン(PE)

(i)ご注意

  • 化学(工業)薬品でのご使用はできません。
  • 化学(工業)薬品でのご使用はできません。

Loading...

商品情報を表示

R100K の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
容量(l)
質量
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
R100K

R100K

695
480
400
100
11100.0g
135-1129

1個

27,832( 30,615円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポリエチレン製のため軽く、錆びたり、くさったりせず、長く使用できます。
・ポリオレフィン等衛生協議会の自主基準に適合しています。
【用途】
・部品、工具等の保管。

(i)ご注意

  • 化学(工業)薬品でのご使用はできません。
  • 化学(工業)薬品でのご使用はできません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

台車付角槽の型番R100Kのページです。
型番R100Kに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

台車付角槽

台車付角槽

    “R型角槽”(ポリエチレン製)

    “R型角槽”(ポリエチレン製)

      深型角槽(ポリエチレン製) R型キャスター付

      深型角槽(ポリエチレン製) R型キャスター付

        角型容器 ポリエチレン製 RP-1000L

        角型容器 ポリエチレン製 RP-1000L

          コンパレッター

          コンパレッター

            チクレイザイコンテナー

            チクレイザイコンテナー

              RX型角槽(ポリエチレン製)

              RX型角槽(ポリエチレン製)

                FRPタンク

                FRPタンク

                  トロ函 B型 (PE)

                  トロ函 B型 (PE)

                    RL型角槽(ポリエチレン製)

                    RL型角槽(ポリエチレン製)

                      角槽 RL型

                      角槽 RL型

                        浅型角槽

                        浅型角槽

                          たらい(水抜栓付)

                          たらい(水抜栓付)

                            メーカー ダイライト ダイライト ダイライト ダイライト 三甲 岐阜プラスチック工業 ダイライト 立花容器 三甲 ダイライト ダイライト ダイライト エスコ
                            通常価格 27,832円 13,140円 86,056円 171,386円 62,677円 2,957円 24,835円 95,833円 4,950円 33,177円 99,097円 18,717円 5,700円
                            通常出荷日 4日目   8日目   8日目   4日目   8日目   7日目   8日目   11日目~   8日目   8日目   8日目   4日目   1日目   当日出荷可能
                            材質1 ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE) ポリプロピレン - - ポリエチレン(PE) - - ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE) -

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            R150K
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            間口
                            (mm)
                            奥行
                            (mm)
                            高さ
                            (mm)
                            容量
                            (l)
                            質量 トラスココード

                            36,463円

                            ( 40,109円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            71550056915015700.0g135-1099

                            角槽・丸槽・水槽カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました