(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コンポータンハンマー R10

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:R-05
コンポータンハンマー R10 ショックレスハンマー

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,763円
税込単価
10,739円

【特長】・防爆と騒音の減少・バツグンのバランス設計です・ウレタン一体成型です・...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 釘の頭や鋭角な箇所などでの使用は破損の原因となります。
  • 釘の頭や鋭角な箇所などでの使用は破損の原因となります。

Loading...

商品情報を表示

R-05 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
全長(mm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
材質1
呼称
頭径(mm)
頭長(mm)
呼称(ポンド)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

R-05

260
4953830740010
380.0
814-5162
本体ウレタン樹脂
1/2ポンド
35
80
1/2

1個

9,763( 10,739円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・防爆と騒音の減少・バツグンのバランス設計です
・ウレタン一体成型です
・プラスチックハンマーに比べ20倍以上の耐久性があります
・ショックレス構造です
【用途】
・USA労働安全衛生局の基準に合格している唯一のハンマー

(i)ご注意

  • 釘の頭や鋭角な箇所などでの使用は破損の原因となります。
  • 釘の頭や鋭角な箇所などでの使用は破損の原因となります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

コンポータンハンマー R10の型番R-05のページです。
型番R-05に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コンポータンハンマー R10

コンポータンハンマー R10

    G両口ハンマー(グラスファイバー柄)

    G両口ハンマー(グラスファイバー柄)

      ステンレスソフトハンマー 青ヘッド付 PP柄

      ステンレスソフトハンマー 青ヘッド付 PP柄

        ステンレスソフトハンマー替ヘッド(青色)

        ステンレスソフトハンマー替ヘッド(青色)

          ミニ・コンビハンマー

          ミニ・コンビハンマー

            ヘッド交換ハンマー(中)

            ヘッド交換ハンマー(中)

              マイクロ・コンビハンマー

              マイクロ・コンビハンマー

                マイクロ両口ハンマー

                マイクロ両口ハンマー

                  マイクロ・ヘッド交換ハンマー

                  マイクロ・ヘッド交換ハンマー

                    両口玄能(中)

                    両口玄能(中)

                      グラス片手ハンマー

                      グラス片手ハンマー

                        Gファイバー柄両口ハンマー 全長(mm)900

                        Gファイバー柄両口ハンマー 全長(mm)900

                          ライトンクロスペンハンマー

                          ライトンクロスペンハンマー

                            メーカー ヒット オーエッチ工業 オーエッチ工業 オーエッチ工業 ANEX ANEX ANEX ANEX ANEX ANEX オーエッチ工業 SK-11 オーエッチ工業
                            通常価格 9,282円 4,479円 14,389円 2,907円 1,000円 1,571円 893円 821円 1,214円 1,286円 4,453円 6,038円 3,248円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 2日目   1日目   当日出荷可能

                            コンポータンハンマー R10のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            R-10
                            R-15
                            R-25
                            R-90
                            R-90L
                            S-02
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            全長
                            (mm)
                            JANコード 質量(g) トラスココード 材質1 呼称 頭径(mm) 頭長(mm) 呼称(ポンド)

                            11,208円

                            ( 12,329円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            2904953830740027600.0814-5163本体ウレタン樹脂1ポンド45951

                            14,515円

                            ( 15,967円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            3354953830740034900.0814-5164本体:ウレタン樹脂1 1/2ポンド501151 1/2

                            18,132円

                            ( 19,945円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            36549538307400411400.0814-5165本体ウレタン樹脂2 1/2ポンド601202 1/2

                            61,549円

                            ( 67,704円 )
                            1個 -

                            4日目

                            76049538307400655800.0853-4510本体ウレタン樹脂9ポンド852109

                            69,206円

                            ( 76,127円 )
                            1個 -

                            4日目

                            91549538307400896400.0853-4511本体ウレタン樹脂9ポンド852109

                            9,282円

                            ( 10,210円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            2454953830740096230.0814-5159本体ウレタン樹脂1/5ポンド25751/5

                            ハンマーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました