(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PRINCETON LEDヘッドライト インダストリアル QUAD-IND

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

PRINCETON LEDヘッドライト インダストリアル QUAD-IND

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,402円
税込単価
8,142円

【特長】・ハイ、フラッシュ、ミディアム、ローの4つのレベルの出力モードがありま...

詳細情報を確認する

  • 全光束(lm):
    78
  • 特殊用途:
    防爆
  • 電池種類:
    その他
  • 商品タイプ:
    ヘッドライト
  • 奥行(mm):
    38
  • 高さ(mm):
    47
  • 最大点灯時間(h):
    105
  • 色:
    ブラック
  • 電源:
    単4形アルカリ電池(3個)付属もしくはリチウム電池
  • 幅(mm):
    60
  • 保護等級:
    IPX7
  • JANコード:
    0795626011904
  • 質量(g):
    96.000
  • トラスココード:
    819-3149

(i)ご注意

  • 電球交換できません。
  • LEDは決して直視しないでください。
  • 電球交換できません。 LEDは決して直視しないでください。

型番

QUAD-IND 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

QUAD-IND

1個

7,402( 8,142円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハイ、フラッシュ、ミディアム、ローの4つのレベルの出力モードがあります。
・独自技術によりムラのない光となっています。

(i)ご注意

  • 電球交換できません。
  • LEDは決して直視しないでください。
  • 電球交換できません。 LEDは決して直視しないでください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PRINCETON LEDヘッドライト インダストリアル QUAD-INDの型番QUAD-INDのページです。
型番QUAD-INDに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PRINCETON LEDヘッドライト インダストリアル QUAD-IND

PRINCETON LEDヘッドライト インダストリアル QUAD-IND

    PRINCETON LEDヘッドライト インダストリアル EOS-IND

    PRINCETON LEDヘッドライト インダストリアル EOS-IND

      PRINCETON LEDヘッドライト QUAD セカンド

      PRINCETON LEDヘッドライト QUAD セカンド

        PRINCETON LEDヘッドライト EOS

        PRINCETON LEDヘッドライト EOS

          [単4x3本] ヘッドライト/LED(防爆構造/強・弱)(光源/白色LED球3灯)

          [単4x3本] ヘッドライト/LED(防爆構造/強・弱)(光源/白色LED球3灯)

            PRINCETON LEDヘッドライト VIZZ セカンド

            PRINCETON LEDヘッドライト VIZZ セカンド

              シリコンゴムバンド(ヘッドライト用)

              シリコンゴムバンド(ヘッドライト用)

                PETZL ラバーバンド

                PETZL ラバーバンド

                  ヘルメット用バンドクリップ

                  ヘルメット用バンドクリップ

                    [単3x4本] ヘッドライト/LED(防爆構造/強・中・弱) EA758WB-31

                    [単3x4本] ヘッドライト/LED(防爆構造/強・中・弱) EA758WB-31

                      メーカー PRINCETON PRINCETON PRINCETON PRINCETON エスコ PRINCETON エスコ PETZL エスコ エスコ
                      通常価格 7,402円 11,064円 7,812円 5,382円 6,820円 13,924円 839円 1,901円 318円 19,290円
                      通常出荷日 4日目   1日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                      全光束(lm) 78 - 78 105 - 150 - - - 215(強/正面照射) / 95(中/同時照射) / 22(弱/正面照射) / 96(中/下方照射) / 20(弱/同時照射) / 20(弱/下方照射) / 191(強/同時照射) / 196(強/下方照射) / 106(中/正面照射)
                      特殊用途 防爆 - 防爆 防水 防水 防爆 その他 - その他 防水
                      電池種類 その他 - 単4 その他 単4 単4 - - - 単3
                      商品タイプ ヘッドライト - ヘッドライト ヘッドライト ヘッドライト ヘッドライト その他 その他 その他 ヘッドライト
                      奥行(mm) 38 44 38 44 - 34 - - - -

                      PRINCETON LEDヘッドライト インダストリアル QUAD-INDのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      ヘッドライトカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました