(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サンドビック コロカットホルダ QS-QDL/QS-QDR

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:QS-QD-RFG26C2020D
サンドビック コロカットホルダ QS-QDL/QS-QDR カッター ハサキコウカンシキエンドミル

通常単価(税別)
51,176円
税込単価
56,294円

【特長】・深い突切り加工に最適、角シャンクで最大1.8倍の圧倒的な最大加工深さ...

詳細情報を確認する

  • 加工用途:
    溝 / 突っ込み(Z送り)
  • クーラント:
    スルークーラント
  • 切込み角 (κr)(°):
    0
  • 加工用途詳細:
    深い突切り加工・溝入れ加工

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

型番

QS-QD-RFG26C2020D 解除

Loading...

 
カタログを表示

QS-QD-RFG26C2020D の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
シートサイズ
勝手
トラスココード
仕様
仕様1
仕様2
仕様3
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

QS-QD-RFG26C2020D

G(3.0)
右勝手
-
コロカットQD
-
-
-
-

1個

51,176( 56,294円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・深い突切り加工に最適、角シャンクで最大1.8倍の圧倒的な最大加工深さ
・高いチップ取付け剛性、定評と実績のあるレールロックをチップ幅2.0mmから採用
・チップ寿命を大幅に改善、バイト内部を通じて逃げ面、すくい面双方からクーラントを供給、チップ寿命向上に効果絶大
・6材種、7ブレーカ+αであらゆる被削材に対応、勝手付きチップやワイパーチップもラインナップ、豊富な材種とブレーカのラインナップ

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サンドビック コロカットホルダ QS-QDL/QS-QDRの型番QS-QD-RFG26C2020Dのページです。
型番QS-QD-RFG26C2020Dに関する仕様情報を記載しております。

サンドビック コロカットホルダ QS-QDL/QS-QDRのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
QS-QD-LFF26C2525D
QS-QD-LFG26C2020D
QS-QD-LFG26C2525D
QS-QD-RFG26C2525D
QS-QD-RFG33C2525D
QS-QD-RFH33C2020D
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?シートサイズ 勝手 トラスココード 仕様 仕様1 仕様2 仕様3

54,454円

( 59,899円 )
1個 -

9日目

-F(2.5)左勝手--・深い突切り加工に最適他社品と比べ、角シャンクで最大1.8倍の圧倒的な最大加工深さ・高いチップ取付け剛性定評と実績のあるレールロックをチップ幅2.0mmから採用・チップ寿命を大幅に改善バイト内部を通じて逃げ面、すくい面双方からクーラントを供給チップ寿命向上に効果絶大・6材種、7ブレーカ+αであらゆる被削材に対応勝手付きチップやワイパーチップもラインナップ豊富な材種とブレーカのラインナップ

51,176円

( 56,294円 )
1個 -

7日目

-G(3.0)左勝手--・高いクランプ剛性の突切り・溝入れ工具・独自のレールロックシートとV形シートで、横方向の切削力をしっかり受け止め、高い安定性をもたらします。(特許取得済)・逃げ面、すくい面双方にクーラントを供給するため、チップ寿命延長と切りくず分断に効果絶大です・クイックチェンジ可能・突切り・溝入れ加工用に・小型旋盤用・コロカット1-2ホルダ・トラスココード:573-3413・質量:0g

54,454円

( 59,899円 )
1個 -

9日目

-G(3.0)左勝手--・高いクランプ剛性の突切り・溝入れ工具・独自のレールロックシートとV形シートで、横方向の切削力をしっかり受け止め、高い安定性をもたらします。(特許取得済)・逃げ面、すくい面双方にクーラントを供給するため、チップ寿命延長と切りくず分断に効果絶大です・クイックチェンジ可能・突切り・溝入れ加工用に・小型旋盤用・コロカット1-2ホルダ・トラスココード:573-4193・質量:0g

54,454円

( 59,899円 )
1個 -

7日目

-G(3.0)右勝手--・深い突切り加工に最適他社品と比べ、角シャンクで最大1.8倍の圧倒的な最大加工深さ・高いチップ取付け剛性定評と実績のあるレールロックをチップ幅2.0mmから採用・チップ寿命を大幅に改善バイト内部を通じて逃げ面、すくい面双方からクーラントを供給チップ寿命向上に効果絶大・6材種、7ブレーカ+αであらゆる被削材に対応勝手付きチップやワイパーチップもラインナップ豊富な材種とブレーカのラインナップ

43,200円

( 47,520円 )
1個 -

7日目

10G(3.0)右勝手--・深い突切り加工に最適他社品と比べ、角シャンクで最大1.8倍の圧倒的な最大加工深さ・高いチップ取付け剛性定評と実績のあるレールロックをチップ幅2.0mmから採用・チップ寿命を大幅に改善バイト内部を通じて逃げ面、すくい面双方からクーラントを供給チップ寿命向上に効果絶大・6材種、7ブレーカ+αであらゆる被削材に対応勝手付きチップやワイパーチップもラインナップ豊富な材種とブレーカのラインナップ

51,176円

( 56,294円 )
1個 -

9日目

-H(4.0)右勝手--・深い突切り加工に最適他社品と比べ、角シャンクで最大1.8倍の圧倒的な最大加工深さ・高いチップ取付け剛性定評と実績のあるレールロックをチップ幅2.0mmから採用・チップ寿命を大幅に改善バイト内部を通じて逃げ面、すくい面双方からクーラントを供給チップ寿命向上に効果絶大・6材種、7ブレーカ+αであらゆる被削材に対応勝手付きチップやワイパーチップもラインナップ豊富な材種とブレーカのラインナップ

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました