(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

トーニチ 空転式単能型トルクレンチ QSPCA30N

トーニチ 空転式単能型トルクレンチ QSPCA30N

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

空転式で設定可能トルク範囲が10〜30N・mのトルクレンチ。【特長】・設定トル...

詳細情報を確認する

型番

QSPCA30N-[10-30/0.1] 解除

Loading...

型番
トルク調整範囲(N・m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

QSPCA30N-[10-30/0.1]

10 ~ 30

1個

-( - )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

空転式で設定可能トルク範囲が10〜30N・mのトルクレンチ。
【特長】
・設定トルクに達すると空転してオーバートルク(締めすぎ)を防止できる。
・トルクの上下限管理蛾必要な部位に最適。
・単能形。
・専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がない。
【用途】
・量産締付作業用、一般定量締付作業用。
・オーバートルク(締めすぎ)を防止したい作業環境にも最適。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

QSPCA30Nの外観

外観

 

【特長】

  • 簡単操作で個人差の無い、空転式トルクレンチ。
  • EU圏内など海外でも安心して使用可能。
  • ISO 6789 TypeII Class B の校正手順に準拠。
  • 静電気帯電防止規格IEC 61340-5-1:2007に準拠。
 

仕様

型番QSPCA30N
トルク調整範囲[N・m]最小~最大10~30
寸法[mm]全長267
角ドライブ9.53
頭部17
全高48
本体e40.5
φd20
φD34
質量約[kg]0.64
精度±4%

外形図

使用方法・使用事例

使用事例

QSPCA30Nの使用イメージ

QSPCA30Nの使用イメージ

 

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

トーニチ 空転式単能型トルクレンチ QSPCA30N

トーニチ 空転式単能型トルクレンチ QSPCA30N

    トーニチ 空転式単能型トルクレンチ QSPCA70N

    トーニチ 空転式単能型トルクレンチ QSPCA70N

      トーニチ スパナヘッド付単能型トルクレンチ SP420NX36

      トーニチ スパナヘッド付単能型トルクレンチ SP420NX36

        トーニチ スパナヘッド付単能型トルクレンチ SP560NX36

        トーニチ スパナヘッド付単能型トルクレンチ SP560NX36

          スパナヘッド付単能型トルクレンチ SP2N2X5.5

          スパナヘッド付単能型トルクレンチ SP2N2X5.5

            スパナヘッド付単能型トルクレンチ SP2N2X19

            スパナヘッド付単能型トルクレンチ SP2N2X19

              スパナヘッド付単能型トルクレンチ SP220N2X30

              スパナヘッド付単能型トルクレンチ SP220N2X30

                スパナヘッド付単能型トルクレンチ SP38N2X14

                スパナヘッド付単能型トルクレンチ SP38N2X14

                  スパナヘッド付単能型トルクレンチ SP67N2X17

                  スパナヘッド付単能型トルクレンチ SP67N2X17

                    スパナヘッド付単能型トルクレンチ SP19N2-3X10

                    スパナヘッド付単能型トルクレンチ SP19N2-3X10

                      トーニチ 空転式単能型ポカヨケトルクレンチ QSPCAMS12N

                      トーニチ 空転式単能型ポカヨケトルクレンチ QSPCAMS12N

                        スパナヘッド付単能型トルクレンチ SP220N2X29

                        スパナヘッド付単能型トルクレンチ SP220N2X29

                          スパナヘッド付単能型トルクレンチ SP220N2X19

                          スパナヘッド付単能型トルクレンチ SP220N2X19

                            メーカー 東日製作所 東日製作所 東日製作所 東日製作所 東日製作所 東日製作所 東日製作所 東日製作所 東日製作所 東日製作所 東日製作所 東日製作所 東日製作所
                            通常価格 - - - - - - - - - - - - -
                            通常出荷日 7日目   4日目   7日目   4日目   9日目   9日目   10日目   9日目   9日目   9日目   4日目   7日目   10日目  

                            トーニチ 空転式単能型トルクレンチ QSPCA30Nのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            治具として使っています
                            評価 5.0満足度:5.02020/03/11
                            今まではプリロック式のトルクレンチを使用していましたが、この空転式単能型トルクレンチを見つけたので購入しました。この製品を上向きで架台にセットして治具として使っています。ミスミですと注文がしやすく、納期がわかりやすいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 新品購入時のトルクセットは有償ですか?
                            A
                            新品購入時トルクセットは無償です。

                            単能形トルクレンチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました