(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クイックマグ(乾式安全器)

クイックマグ(乾式安全器)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
12,340円  特別価格 
税込価格
13,574円  特別価格 

【特長】・逆流・逆火してきた火炎は消炎フィルター(焼結金属)で冷却消火され、逆...

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

型番
常用圧力(MPa)
適用流体
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.13
アセチレン
4560125820731
851-3284

1個

12,340円

11,487

( 12,636円 )

4日目

0.19
LPG
4560125820748
851-3285

1個

12,340( 13,574円 )

4日目

0.99
酸素
4560125820724
851-3286

1個

12,340( 13,574円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・逆流・逆火してきた火炎は消炎フィルター(焼結金属)で冷却消火され、逆火圧力により、逆止弁・遮断弁が連動して、ガスの通路を遮断し、逆火を防止します。
【用途】
・ガス(酸素・アセチレン・LPG)溶断作業には必ずご使用下さい。(高圧ガス保安法による)
・使用される各調整器の出口に取りつけて下さい。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • コンパクトな出入口ストレートタイプの乾式安全器です。
  • 配管する場合に適しています。(但し、逆火後の復帰は配管より外す必要があります。)
  • メッシュの細かい消炎フィルターを採用、逆止弁にはマグネットを使用。

[用途]

逆火防止器のストレートタイプ

名称QUICK-MAG
復帰方法本体をはずさずQUICK復帰
型番QMF-1QMF-2QMO-1
使用ガスアセチレンエチレン・プロパン・メタン(天然ガス)酸素
最高使用圧力0.12MPa0.13MPa0.99MPa
接続口径8A
接続
形状
入口M16×1.5袋ナット(左ネジ)M16×1.5袋ナット(左ネジ)M16×1.5袋ナット(右ネジ)
出口M16×1.5オネジ(左ネジ)M16×1.5オネジ(左ネジ)M16×1.5オネジ(右ネジ)
本体材質C3604B
質量(kg)0.36

性能・試験情報

若干の圧力損失がありますので、図の流量特性表を参照にして、ご使用下さい。

クイックマグ(乾式安全器) 関連画像

使用方法・使用事例

使用方法

  • クイックマグの本体をもち、袋ナット側(入口側)に本体を押して下さい。
  • 復帰の確認と合わせて、内部に入っている空気およびスス等を排出するため、火気のない風通しのよい場所で吹管のバルブを開け少量のガスを放出して下さい。
クイックマグ(乾式安全器) 使用方法

使用例

第一回 調整器の取り付け方

減圧弁の正しい使い方

注意・禁止事項

メーカーでの再検査と実施要領

3年に1回は、メーカーで再検査を受けて下さい。(買い替えがお得です)

<再検査の標準要領>

  • (1)分解
    メーカーで分解し、修理可能かどうか判断します 。分解の結果修理できない場合があります。
  • (2)洗浄
  • (3)消炎フィルター・消耗部品取替
  • (4)組立
  • (5)性能試験
  • (6)シール貼付
    再検査を実施した場合は、「点検シール」を貼付します。「点検シール」は次の点検時期、再検査時期が判ります。再検査費用は有償となります。標準取替部品以外に交換した部品についても実費を申し受けます。
クイックマグ(乾式安全器) 注意

メーカー紹介

クイックマグ(乾式安全器) メーカーロゴ

溶断溶接機器の製造販売から始まり、1947年にガス圧力制御機器販売メーカー「ヤマト産業株式会社」が設立いたしました。創業から74年を迎え、「お客様第一主義」「重点主義」「環境整備の徹底」を経営理念に掲げ、ヤマト産業株式会社に関わる全ての人たちを幸せにする企業へ邁進いたします。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クイックマグ(乾式安全器)

クイックマグ(乾式安全器)

    乾式逆火防止器“ニューストップ エース”

    乾式逆火防止器“ニューストップ エース”

      乾式安全器 BIGタックル

      乾式安全器 BIGタックル

        ホースジョイントφ9

        ホースジョイントφ9

          LGC簡易供給ユニット“フィンボーイ”

          LGC簡易供給ユニット“フィンボーイ”

            ホースジョイントφ8

            ホースジョイントφ8

              220ml ノズルクリーン(熔接スパッタ付着防止)

              220ml ノズルクリーン(熔接スパッタ付着防止)

                小流量用計装パネル取付型流量計 PF-8Nシリーズ

                小流量用計装パネル取付型流量計 PF-8Nシリーズ

                  小流量用計装パネル取付型流量計 PF-6シリーズ

                  小流量用計装パネル取付型流量計 PF-6シリーズ

                    R-11用流量計外管

                    R-11用流量計外管

                      R-8用流量計外管

                      R-8用流量計外管

                        メーカー ヤマト産業 日酸TANAKA 小池酸素工業 阪口製作所 ヤマト産業 阪口製作所 エスコ ユタカ ユタカ 阪口製作所 阪口製作所
                        通常価格 12,340円 8,785円 507,530円 866円 333,435円 866円 2,758円 31,071円 46,607円 2,157円 2,133円
                        通常出荷日 4日目   1日目   5日目   7日目   5日目   7日目   2日目   当日出荷可能 25日目   25日目   7日目   7日目  
                        商品タイプ 逆火防止装置(ガス溶接用) 逆火防止装置(ガス溶接用) - - ガス溶接器アクセサリー - ガス溶接器アクセサリー - - ガス溶接器アクセサリー ガス溶接器アクセサリー
                        用途 調整器用 その他 - - - - トーチ用 - - - 調整器用
                        質量(g) 360 - - - 13000 - - - - - -

                        クイックマグ(乾式安全器)のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        ガス溶断用品カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました