(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ビニタイ PETリール巻(平行)

ビニタイ PETリール巻(平行)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
5,989円
税込単価
6,588円

プラスチック基材のラミネート製法によるビニタイで、光沢のある装飾効果の高い包装...

詳細情報を確認する

  • 全長(mm):
    750
  • 幅(mm):
    4
  • 材質:
    その他

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

QK-750T7 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
材質詳細
色詳細
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

QK-750T7

被覆材:ポリエチレンとポリエステルの複合フィルム、芯線:軟鉄線
-
4971620627372
112-9335
1400

1個

5,989( 6,588円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

プラスチック基材のラミネート製法によるビニタイで、光沢のある装飾効果の高い包装資材です。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

QK-750T7で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ビニタイ PETリール巻(平行)の型番QK-750T7のページです。
型番QK-750T7に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ビニタイ PETリール巻(平行)

ビニタイ PETリール巻(平行)

    共和 ビニタイ PETリール巻(平行) 赤 4mm×750M

    共和 ビニタイ PETリール巻(平行) 赤 4mm×750M

      共和 ビニタイ PETリール巻(平行) 金

      共和 ビニタイ PETリール巻(平行) 金

        ビニタイ PETリール巻(平行)茶・橙

        ビニタイ PETリール巻(平行)茶・橙

          PVCリール巻 4mm×600m

          PVCリール巻 4mm×600m

            ビニタイ

            ビニタイ

              パンドウイット スパイラルラッピング ハロゲンフリー難燃性ナイロン6 黒

              パンドウイット スパイラルラッピング ハロゲンフリー難燃性ナイロン6 黒

                ケーブルしばりひも

                ケーブルしばりひも

                  ステンレスバンド 取り外し可能タイプ

                  ステンレスバンド 取り外し可能タイプ

                    電線保護材 スリットチューブ 5m

                    電線保護材 スリットチューブ 5m

                      スナップクリップ

                      スナップクリップ

                        フリータイ FF275W

                        フリータイ FF275W

                          ツイストタイ

                          ツイストタイ

                            メーカー 共和 共和 共和 共和 共和 共和 パンドウイット トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 東京硝子器械 トラスコ中山
                            通常価格 5,989円 5,989円 11,745円 5,656円 3,990円 5,210円 13,700円 2,730円 1,924円 659円 2,193円 3,209円 771円
                            通常出荷日 6日目   6日目   11日目   6日目   6日目   1日目~   1日目   4日目   1日目~   1日目~   2日目~   6日目   1日目~  
                            全長(mm) 750 750000 1000000 750000 600000 600000 30480 30000 - 5000 - - -
                            幅(mm) 4 4 4 4 4 4 - 5 5 - - - -
                            材質 その他 その他 その他 その他 その他 その他 難燃性ナイロン66 その他 ステンレス ポリエチレン ナイロン - ナイロン

                            ビニタイ PETリール巻(平行)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            QK-750T11
                            QK-750T12
                            QK-750T2
                            QK-750T3
                            QK-750T6
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            材質詳細 色詳細 JANコード トラスココード 質量
                            (g)

                            8,405円

                            ( 9,246円 )
                            1個 -

                            6日目

                            その他被覆材:PETフィルム、芯線:軟鉄線4971620627303112-78521500

                            8,405円

                            ( 9,246円 )
                            1個 -

                            6日目

                            その他被覆材:PETフィルム、芯線:軟鉄線4971620627310112-78191500

                            5,989円

                            ( 6,588円 )
                            1個 -

                            6日目

                            被覆材:ポリエチレンとポリエステルの複合フィルム、芯線:軟鉄線-4971620627327112-93311400

                            5,989円

                            ( 6,588円 )
                            1個 -

                            6日目

                            被覆材:ポリエチレンとポリエステルの複合フィルム、芯線:軟鉄線-4971620627334112-78241400

                            5,989円

                            ( 6,588円 )
                            1個 -

                            6日目

                            被覆材:ポリエチレンとポリエステルの複合フィルム、芯線:軟鉄線-4971620627365112-78311400

                            結束バンド・ケーブルタイカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました