(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:QA-080-12T
ビニタイ PETカット品 4mm ケーブルタイ

ビニタイ PETカット品 4mm QA-080-12T

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,237円
税込単価
1,361円

【特長】・主成分がPETであるため、退色・変色しにくいです(QAP-080-2...

詳細情報を確認する

  • 幅(mm):
    4
  • 材質:
    その他

型番

QA-080-12T 解除

Loading...

QA-080-12T の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
全長(mm)
材質詳細
色詳細
JANコード
トラスココード
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

QA-080-12T

80
その他
被覆材:ポリエチレンとポリエステルの複合フィルム、芯線:軟鉄線(0.45mm)
4971620810033
112-9327
129
1000(100本ゴムどめ×10束)

50個

1,237( 1,361円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・主成分がPETであるため、退色・変色しにくいです(QAP-080-2G除き)
・芯線の錆び及び飛び出し予防のため芯線と被覆材間で高い接着力を有し、結束性に優れています(QAP-080-2G除き)
・プラスチック基材のラミネート製法によるビニタイで、光沢のある装飾効果の高い包装資材です(QH□-□TG、QAP-080-2G)
・ソフトな手ざわりで袋の口止めが出来、食品全般に幅広く使用されているビニタイです(QA-□-□T)
【用途】
・高級菓子、食品、ファンシーグッズや贈答用品の装飾結束。ラッピング資材(QAP-080-2G除き)

Loading...

QA-080-12Tで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ビニタイ PETカット品 4mmの型番QA-080-12Tのページです。
型番QA-080-12Tに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ビニタイ PETカット品 4mm

ビニタイ PETカット品 4mm

    共和 ビニタイ PETカット品 2層 金 4mm×15cm

    共和 ビニタイ PETカット品 2層 金 4mm×15cm

      共和 ビニタイ PETカット品 3層 銀 4mm×12cm

      共和 ビニタイ PETカット品 3層 銀 4mm×12cm

        共和 ビニタイ PETカット品 3層 金 4mm×8cm

        共和 ビニタイ PETカット品 3層 金 4mm×8cm

          PETカット品 金・銀

          PETカット品 金・銀

            共和 ビニタイ PETリール巻(平行) 金

            共和 ビニタイ PETリール巻(平行) 金

              共和 PVCカット品 緑 4mmX10cm (1000本/袋)

              共和 PVCカット品 緑 4mmX10cm (1000本/袋)

                ビニタイ PETリール巻(平行)

                ビニタイ PETリール巻(平行)

                  共和 PVCカット品 赤 4mmX8cm (1000本/袋)

                  共和 PVCカット品 赤 4mmX8cm (1000本/袋)

                    メーカー 共和 共和 共和 共和 共和 共和 共和 共和 共和
                    通常価格 719円 1,868円 1,857円 1,237円 994円 11,745円 758円 5,989円 607円
                    通常出荷日 6日目~   6日目   6日目   6日目   6日目   11日目   6日目   6日目   6日目  
                    幅(mm) 4 4 4 4 4 4 4 4 4
                    材質 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他

                    ビニタイ PETカット品 4mmのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    QA-100-11T
                    QA-100-12T
                    QA-120-11T
                    QA-150-11T
                    QAP-080-2G
                    QH080-11TG
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    全長
                    (mm)
                    材質詳細 色詳細 JANコード トラスココード 質量
                    (g)
                    内容量

                    1,548円

                    ( 1,703円 )
                    1個 -

                    6日目

                    100その他被覆材:ポリエチレンとポリエステルの複合フィルム、芯線:軟鉄線(0.45mm)4971620611005112-78481611000(100本ゴムどめ×10束)

                    1,548円

                    ( 1,703円 )
                    1個 -

                    6日目

                    100その他被覆材:ポリエチレンとポリエステルの複合フィルム、芯線:軟鉄線(0.45mm)4971620810163112-78201611000(100本ゴムどめ×10束)

                    1,857円

                    ( 2,043円 )
                    1個 -

                    6日目

                    120その他被覆材:ポリエチレンとポリエステルの複合フィルム、芯線:軟鉄線(0.45mm)4971620611050112-93301931000(100本ゴムどめ×10束)

                    2,321円

                    ( 2,553円 )
                    1個 -

                    6日目

                    150その他被覆材:ポリエチレンとポリエステルの複合フィルム、芯線:軟鉄線(0.45mm)4971620611272112-93262421000(100本ゴムどめ×10束)

                    719円

                    ( 791円 )
                    1個 -

                    11日目

                    80被覆材:ポリエチレン樹脂化合物、芯線:軟鉄線-4971620812297112-7846174-

                    997円

                    ( 1,097円 )
                    1個 -

                    6日目

                    80その他被覆材:ポリエチレンとポリエステルの複合フィルム、芯線:軟鉄線(0.45mm)4971620813614112-78441291000(500本ゴムどめ×2束)

                    結束バンド・ケーブルタイカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました