(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サンドビック コロカットホルダ QD-L/QD-N/QD-R

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:QD-LR1G33C25A
サンドビック コロカットホルダ QD-L/QD-N/QD-R カッター ハサキコウカンシキエンドミル

通常単価(税別)
33,026円
税込単価
36,329円

【特長】・深い突切り加工に最適:角シャンクで最大1.8倍の圧倒的な最大加工深さ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

QD-LR1G33C25A 解除

Loading...

カタログを表示

QD-LR1G33C25A の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
全長 (L)(mm)
加工用途詳細
トラスココード
シャンク高さ(mm)
仕様
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

QD-LR1G33C25A

110
-
612-8939
31.9
-
-

1個

33,026( 36,329円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・深い突切り加工に最適:角シャンクで最大1.8倍の圧倒的な最大加工深さ
・高いチップ取付け剛性:定評と実績のあるレールロックをチップ幅2.0mmから採用
・チップ寿命を大幅に改善:バイト内部を通じて逃げ面、すくい面双方からクーラントを供給。チップ寿命向上に効果絶大
・6材種、7ブレーカ+αであらゆる被削材に対応:勝手付きチップやワイパーチップもラインナップ。豊富な材種とブレーカのラインナップ

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サンドビック コロカットホルダ QD-L/QD-N/QD-Rの型番QD-LR1G33C25Aのページです。
型番QD-LR1G33C25Aに関する仕様情報を記載しております。

サンドビック コロカットホルダ QD-L/QD-N/QD-Rのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
QD-LFF20-1616S
QD-LFF26-2020S
QD-LFF26-2525A
QD-NN2F33-21A
QD-NN2F33-25A
QD-NN2G36-21A
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?全長 (L)
(mm)
加工用途詳細 トラスココード シャンク高さ
(mm)
仕様

23,195円

( 25,515円 )
1個 -

9日目

-125-612-868816-

26,597円

( 29,257円 )
1個 -

9日目

-125-612-867020-

28,361円

( 31,197円 )
1個 -

9日目

-150-612-869625-

22,059円

( 24,265円 )
1個 -

7日目

-110-613-521825.9-

22,059円

( 24,265円 )
1個 -

9日目

-150-613-522631.9-

17,500円

( 19,250円 )
1個 -

7日目

-110-613-523425.9-

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました