(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

共和 ビニタイ PVC ハンディカッター付 洋ラン用 4mm×30M ワサビ

共和 ビニタイ PVC ハンディカッター付 洋ラン用 4mm×30M ワサビ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
434円
税込単価
477円

【特長】・園芸用に特化したカッター付ビニタイです。・カッターで簡単に切断出来る...

詳細情報を確認する

  • 全長(mm):
    30000
  • 幅(mm):
    4
  • 材質:
    その他
  • 色:
    その他
  • 耐環境性:
    耐候
  • 材質詳細:
    基材:ポリ塩化ビニル、芯材:鉄
  • 色詳細:
    ワサビ
  • 仕様:
    カッター付
  • JANコード:
    4971620613252
  • トラスココード:
    112-7849
  • 質量(g):
    93

型番

QC03810 解除

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

全長(mm)30000幅(mm)4
材質その他その他
耐環境性耐候材質詳細基材:ポリ塩化ビニル、芯材:鉄
色詳細ワサビ仕様カッター付
JANコード4971620613252トラスココード112-7849
質量(g)93 - -

商品情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

QC03810

1個

434( 477円 )

6日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

【特長】
・園芸用に特化したカッター付ビニタイです。
・カッターで簡単に切断出来るので現場の作業にも最適です。
・芯材の針金を柔らかなポリ塩化ビニルで覆っている為、植物を傷つけにくいです。
・耐候性にすぐれ、ねじるだけで手軽に強く結束出来ます。
【用途】
・家庭菜園・観葉植物などの添え木、支柱止め、ツルの誘引に。
・コード類をまとめるのにも。
【商品仕様】
・色:ワサビ
・幅(mm):4
・長さ(m):30
・カッター付
・JANコード:4971620613252
・トラスココード:112-7849
・質量:93g
【材質/仕上】
・基材:ポリ塩化ビニル
・芯材:鉄

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

共和 ビニタイ PVC ハンディカッター付 洋ラン用 4mm×30M ワサビの型番QC03810のページです。
型番QC03810に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

共和 ビニタイ PVC ハンディカッター付 洋ラン用 4mm×30M ワサビ

共和 ビニタイ PVC ハンディカッター付 洋ラン用 4mm×30M ワサビ

    共和 ビニタイ PVC ハンディカッター付 コチョウラン用 4mm×30M オリーブドラブ

    共和 ビニタイ PVC ハンディカッター付 コチョウラン用 4mm×30M オリーブドラブ

      共和 ビニタイ QA1541

      共和 ビニタイ QA1541

        共和 ビニタイ QA154109

        共和 ビニタイ QA154109

          PVCリール巻 4mm×600m

          PVCリール巻 4mm×600m

            共和 PVCカット品 赤 4mmX15cm (1000本/袋)

            共和 PVCカット品 赤 4mmX15cm (1000本/袋)

              共和 PVCカット品 赤 4mmX8cm (1000本/袋)

              共和 PVCカット品 赤 4mmX8cm (1000本/袋)

                ポリエチレンタイ(1巻)

                ポリエチレンタイ(1巻)

                  共和 PVCカット品 緑 4mmX10cm (1000本/袋)

                  共和 PVCカット品 緑 4mmX10cm (1000本/袋)

                    PVCカット品 4mm (1000本/袋)

                    PVCカット品 4mm (1000本/袋)

                      ケーブルしばりひも

                      ケーブルしばりひも

                        ビニタイ PETリール巻(平行)茶・橙

                        ビニタイ PETリール巻(平行)茶・橙

                          共和 ビニタイ PETリール巻(平行) 赤 4mm×750M

                          共和 ビニタイ PETリール巻(平行) 赤 4mm×750M

                            メーカー 共和 共和 共和 共和 共和 共和 共和 共和 共和 共和 トラスコ中山 共和 共和
                            通常価格 434円 434円 352円 349円 3,990円 1,307円 607円 4,680円 758円 607円 2,730円 5,656円 5,989円
                            通常出荷日 6日目   6日目   6日目   4日目   6日目   3日目   6日目   1日目   6日目   6日目~   4日目   6日目   6日目  
                            全長(mm) 30000 30000 150 150 600000 150 80 500000 100 - 30000 750000 750000
                            幅(mm) 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4
                            材質 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 ポリエチレン その他 その他 その他 その他 その他
                            その他 その他 その他 - - - -
                            耐環境性 耐候 耐候 耐候 耐候 - 耐薬品 耐薬品 - 耐薬品 耐薬品 - - -

                            共和 ビニタイ PVC ハンディカッター付 洋ラン用 4mm×30M ワサビのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            結束バンド・ケーブルタイカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト