(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:QB-5
SUGICO ステンレス深型組バット QBシリーズ ステンレスフカガタカクバット

SUGICO ステンレス深型組バット QBシリーズ QB-5

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,394円
税込単価
3,733円

・手札判から2枚取りまで、13サイズを取りそろえてあるステンレス深型角バット ...

詳細情報を確認する

Loading...

QB-5 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
サイズ(角バット)
JANコード
トラスココード
質量(g)
外形寸法(mm)奥行
外形寸法(mm)高さ
外形寸法(mm)幅
有効内寸(mm)奥行
有効内寸(mm)高さ
有効内寸(mm)幅
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

QB-5

8枚取
4560127490789
502-1944
760
290
65
408
278
64
393

5個

3,394( 3,733円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・手札判から2枚取りまで、13サイズを取りそろえてあるステンレス深型角バット ・調理済みの食品や加工前の食材の保管や運搬に使います。・深型なので、食材を入れてそのまま冷蔵庫に収納も可能。

Loading...

QB-5で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

SUGICO ステンレス深型組バット QBシリーズの型番QB-5のページです。
型番QB-5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SUGICO ステンレス深型組バット QBシリーズ

SUGICO ステンレス深型組バット QBシリーズ

    18-8 ステンレス深型長バット

    18-8 ステンレス深型長バット

      エコクリーン ステンレスバットエコクリーン 角バット

      エコクリーン ステンレスバットエコクリーン 角バット

        ステンレス長バット ストレートタイプ

        ステンレス長バット ストレートタイプ

          ステンレス深型角バット T-QBシリーズ 保存,運搬用

          ステンレス深型角バット T-QBシリーズ 保存,運搬用

            18-8 浅型角バット

            18-8 浅型角バット

              エコクリーン ステンレスバットエコクリーン 深型組バット

              エコクリーン ステンレスバットエコクリーン 深型組バット

                18-8 ステンレスメッシュ浅角バット

                18-8 ステンレスメッシュ浅角バット

                  ステンレス浅型角バット

                  ステンレス浅型角バット

                    ステンレス深型組バット ミニ号・0号・S号・1号~16号

                    ステンレス深型組バット ミニ号・0号・S号・1号~16号

                      ステンレス水切バット

                      ステンレス水切バット

                        アルミ天ぷら容器

                        アルミ天ぷら容器

                          抗菌ステンレスバット

                          抗菌ステンレスバット

                            メーカー SUGICO SUGICO 日本メタルワークス トラスコ中山 トラスコ中山 SUGICO 日本メタルワークス SUGICO トラスコ中山 トラスコ中山 SUGICO SUGICO 日本メタルワークス
                            通常価格 848円 1,900円 1,988円 1,686円 818円 1,920円 2,314円 3,927円 1,830円 698円 2,000円 12,190円 1,240円
                            通常出荷日 5日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   7日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   7日目~   1日目~  
                            商品タイプ 角バット 長バット 角バット 長バット 角バット 浅型バット 深型組バット 角バット 浅型バット 深型組バット 水切りバット アルミバット -
                            材質 ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス アルミ -
                            材質1 ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) - - - ステンレス(SUS304) - ステンレス(SUS304) - - ステンレス(SUS304) - -

                            SUGICO ステンレス深型組バット QBシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            QB-12
                            QB-13
                            QB-2
                            QB-6
                            QB-7
                            QB-8
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ(角バット) JANコード トラスココード 質量(g) 外形寸法(mm)奥行 外形寸法(mm)高さ 外形寸法(mm)幅 有効内寸(mm)奥行 有効内寸(mm)高さ 有効内寸(mm)幅

                            936円

                            ( 1,030円 )
                            5個 あり

                            7日目

                            カード4560127490857136-45941301403018713029175

                            848円

                            ( 933円 )
                            5個 あり

                            9日目

                            手札4560127490864502-21001101262715611726146

                            9,150円

                            ( 10,065円 )
                            5個 あり

                            5日目

                            3枚取4560127490758502-18802220422113581407112566

                            2,663円

                            ( 2,929円 )
                            5個 あり

                            9日目

                            10枚取4560127490796136-45926102656035225459339

                            2,268円

                            ( 2,495円 )
                            5個 あり

                            7日目

                            12枚取4560127490802502-19875302515332223952307

                            2,013円

                            ( 2,214円 )
                            5個 あり

                            9日目

                            15枚取4560127490819502-20024502304929521948283

                            バット・ボールカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました