(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

共和 ビニタイ ポリエチレン カット品 緑

共和 ビニタイ ポリエチレン カット品 緑

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
705円
税込単価
776円

【特長】・従来の塩化ビニル樹脂にかわってポリエチレン樹脂を被覆材として使用した...

詳細情報を確認する

  • 全長(mm):
    80
  • 幅(mm):
    4
  • 材質:
    ポリエチレン
  • 色:
  • 材質詳細:
    被覆材:ポリエチレン樹脂化合物、芯線:軟鉄線
  • 仕様:
    食品衛生法・食品添加物の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に適合
  • JANコード:
    4971620812280
  • トラスココード:
    112-9334
  • 質量(g):
    174

型番

QAP-080-1G 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

QAP-080-1G

1個

705( 776円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・従来の塩化ビニル樹脂にかわってポリエチレン樹脂を被覆材として使用したビニタイです。
【用途】
・ポリ袋の袋口結束用
・電源コード類の束ね用
【商品仕様】
・色:緑
・幅(mm):4
・長さ(mm):80
・食品衛生法・食品添加物の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に適合
・JANコード:4971620812280
・トラスココード:112-9334
・質量:174g
【材質/仕上】
・被覆材:ポリエチレン樹脂化合物
・芯線:軟鉄線

Loading...

QAP-080-1Gで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

共和 ビニタイ ポリエチレン カット品 緑の型番QAP-080-1Gのページです。
型番QAP-080-1Gに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

共和 ビニタイ ポリエチレン カット品 緑

共和 ビニタイ ポリエチレン カット品 緑

    ポリエチレン カット品

    ポリエチレン カット品

      共和 ポリエチレン カット品 黄 4mmX10cm (1000本/袋)

      共和 ポリエチレン カット品 黄 4mmX10cm (1000本/袋)

        共和 ポリエチレン カット品 緑 4mmX12cm (1000本/袋)

        共和 ポリエチレン カット品 緑 4mmX12cm (1000本/袋)

          共和 ポリエチレン カット品 黒 4mmX12cm (1000本/袋)

          共和 ポリエチレン カット品 黒 4mmX12cm (1000本/袋)

            共和 PVCカット品 赤 4mmX15cm (1000本/袋)

            共和 PVCカット品 赤 4mmX15cm (1000本/袋)

              PVCカット品 4mm (1000本/袋)

              PVCカット品 4mm (1000本/袋)

                メーカー 共和 共和 共和 共和 共和 共和 共和
                通常価格 705円 705円 758円 1,045円 1,045円 1,307円 607円
                通常出荷日 6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   3日目   6日目~  
                全長(mm) 80 - 100 120 120 150 -
                幅(mm) 4 4 4 4 4 4 4
                材質 ポリエチレン ポリエチレン ポリエチレン ポリエチレン ポリエチレン その他 その他
                - -
                材質詳細 被覆材:ポリエチレン樹脂化合物、芯線:軟鉄線 被覆材:ポリエチレン樹脂化合物、芯線:軟鉄線 被覆材:ポリエチレン樹脂化合物、芯線:軟鉄線 被覆材:ポリエチレン樹脂化合物、芯線:軟鉄線 被覆材:ポリエチレン樹脂化合物、芯線:軟鉄線 被覆材:ポリ塩化ビニル樹脂化合物、芯線:軟鉄線(0.45mmΦ) 被覆材:ポリ塩化ビニル樹脂化合物、芯線:軟鉄線(0.45mm)

                共和 ビニタイ ポリエチレン カット品 緑のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                結束バンド・ケーブルタイカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました