(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

共和 ビニタイ QA154109【200個入り】

共和 ビニタイ QA154109

画像をクリックして拡大イメージを表示する

通常単価(税別)
349円
税込単価
384円

【特長】・そのまま使えるカットタイプです。・耐候性にすぐれ、ねじるだけで手軽に...

詳細情報を確認する

  • 全長(mm):
    150
  • 幅(mm):
    4
  • 材質:
    その他
  • 色:
    その他
  • 耐環境性:
    耐候
  • 材質詳細:
    被覆材:ポリ塩化ビニル、芯材:鉄
  • 色詳細:
    オリーブドラブ
  • JANコード:
    4971620602034
  • トラスココード:
    112-7821
  • 質量(g):
    71
  • 内容量:
    200個

型番

QA154109 解除

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

全長(mm)150幅(mm)4
材質その他その他
耐環境性耐候材質詳細被覆材:ポリ塩化ビニル、芯材:鉄
色詳細オリーブドラブJANコード4971620602034
トラスココード112-7821質量(g)71
内容量200個 - -

商品情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

QA154109

200個

1個

200個入り

349( 384円 )

4日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

【特長】
・そのまま使えるカットタイプです。
・耐候性にすぐれ、ねじるだけで手軽に強く結束できます。
・芯材の針金を柔らかなポリ塩化ビニルで覆っている為、植物を傷つけにくいです。
・植物の成長にあわせて隙間の調整が可能です。
【用途】
・家庭菜園・観葉植物などの添え木、支柱止め、ツルの誘引に。
【商品仕様】
・色:オリーブドラブ
・幅(mm):4
・長さ(mm):150
・ビニタイ
・JANコード:4971620602034
・トラスココード:112-7821
・質量:71g
【材質/仕上】
・被覆材:ポリ塩化ビニル
・芯材:鉄

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

共和 ビニタイ QA154109の型番QA154109のページです。
型番QA154109に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

共和 ビニタイ QA154109

共和 ビニタイ QA154109

    共和 ビニタイ QA1541

    共和 ビニタイ QA1541

      共和 ビニタイ PVC ハンディカッター付 コチョウラン用 4mm×30M オリーブドラブ

      共和 ビニタイ PVC ハンディカッター付 コチョウラン用 4mm×30M オリーブドラブ

        共和 ビニタイ PVC ハンディカッター付 洋ラン用 4mm×30M ワサビ

        共和 ビニタイ PVC ハンディカッター付 洋ラン用 4mm×30M ワサビ

          ねじりっこ カッター付き

          ねじりっこ カッター付き

            ナイロン・ループタイLOX

            ナイロン・ループタイLOX

              VHB粘着テープ付マウントベース

              VHB粘着テープ付マウントベース

                ケーブルタイ〈スタンダード〉

                ケーブルタイ〈スタンダード〉

                  共和 PVCカット品 赤 4mmX8cm (1000本/袋)

                  共和 PVCカット品 赤 4mmX8cm (1000本/袋)

                    メーカー 共和 共和 共和 共和 プラス 三友産業 パンドウイット マーベル 共和
                    通常価格 349円 352円 434円 434円 863円 487円 3,595円 759円 607円
                    通常出荷日 4日目   6日目   6日目   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   1日目   5日目~   6日目  
                    全長(mm) 150 150 30000 30000 20000 - - - 80
                    幅(mm) 4 4 4 4 4 - - - 4
                    材質 その他 その他 その他 その他 その他 ナイロン 耐候・耐熱性ナイロン66 ナイロン その他
                    その他 その他 その他 - - -
                    耐環境性 耐候 耐候 耐候 耐候 - - 耐候 / 耐熱 - 耐薬品

                    共和 ビニタイ QA154109のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    結束バンド・ケーブルタイカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました

                    閉じる

                    比較リスト