(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:QA-080-1G
PVCカット品 4mm (1000本/袋) ケーブルタイ

PVCカット品 4mm (1000本/袋) QA-080-1G

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
607円
税込単価
668円

【特長】・業務用をはじめ、家庭用、園芸用など幅広く使用されているビニル基材のビ...

詳細情報を確認する

  • 幅(mm):
    4
  • 材質:
    その他
  • 耐環境性:
    耐薬品
  • 材質詳細:
    被覆材:ポリ塩化ビニル樹脂化合物、芯線:軟鉄線(0.45mm)
  • 内容量:
    1000(500本ゴム×2)、1ケース(50袋)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

QA-080-1G 解除

Loading...

QA-080-1Gの仕様・寸法情報

全長(mm)80幅(mm)4
材質その他
耐環境性耐薬品材質詳細被覆材:ポリ塩化ビニル樹脂化合物、芯線:軟鉄線(0.45mm)
JANコード4971620812044トラスココード107-1133
質量(g)190内容量1000(500本ゴム×2)、1ケース(50袋)

商品情報

型番リスト

型番
全長(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

QA-080-1G

80
4971620812044
107-1133
190
1000(500本ゴム×2)、1ケース(50袋)

1個

607( 668円 )

6日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

【特長】
・業務用をはじめ、家庭用、園芸用など幅広く使用されているビニル基材のビニタイです
・簡単にひねって結束することができます
・温度の変化や化学薬品に耐性のあるポリ塩化ビニルを被覆材とし、鉄芯を使用しています
・芯線の錆び及び飛び出し予防のため芯線と被覆材間で高い接着力を有し、結束性に優れています
【用途】
・ポリ袋の袋口、コード類の結束用
・菊栽培、家庭菜園の枝の支柱止め用

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

PVCカット品 4mm (1000本/袋)の型番QA-080-1Gのページです。
型番QA-080-1Gに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PVCカット品 4mm (1000本/袋)

PVCカット品 4mm (1000本/袋)

    共和 PVCカット品 赤 4mmX15cm (1000本/袋)

    共和 PVCカット品 赤 4mmX15cm (1000本/袋)

      共和 PVCカット品 赤 4mmX8cm (1000本/袋)

      共和 PVCカット品 赤 4mmX8cm (1000本/袋)

        共和 PVCカット品 緑 4mmX10cm (1000本/袋)

        共和 PVCカット品 緑 4mmX10cm (1000本/袋)

          共和 ビニタイ QA154109

          共和 ビニタイ QA154109

            共和 ビニタイ PETカット品 2層 金 4mm×15cm

            共和 ビニタイ PETカット品 2層 金 4mm×15cm

              共和 ビニタイ QA1541

              共和 ビニタイ QA1541

                共和 ビニタイ PVC ハンディカッター付 洋ラン用 4mm×30M ワサビ

                共和 ビニタイ PVC ハンディカッター付 洋ラン用 4mm×30M ワサビ

                  メーカー 共和 共和 共和 共和 共和 共和 共和 共和
                  通常価格 607円 1,307円 607円 758円 349円 1,868円 352円 434円
                  通常出荷日 6日目~   3日目   6日目   6日目   4日目   6日目   6日目   6日目  
                  幅(mm) 4 4 4 4 4 4 4 4
                  材質 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他
                  耐環境性 耐薬品 耐薬品 耐薬品 耐薬品 耐候 - 耐候 耐候
                  材質詳細 被覆材:ポリ塩化ビニル樹脂化合物、芯線:軟鉄線(0.45mm) 被覆材:ポリ塩化ビニル樹脂化合物、芯線:軟鉄線(0.45mmΦ) 被覆材:ポリ塩化ビニル樹脂化合物、芯線:軟鉄線(0.45mmΦ) 被覆材:ポリ塩化ビニル樹脂化合物、芯線:軟鉄線(0.45mmΦ) 被覆材:ポリ塩化ビニル、芯材:鉄 被覆材:ポリエチレンとポリエステルの複合フィルム、軟鉄線(0.45mmΦ) 被覆材:ポリ塩化ビニル、芯材:鉄 基材:ポリ塩化ビニル、芯材:鉄
                  内容量 1000(500本ゴム×2)、1ケース(50袋) 1袋:1000本入(500本ゴム×2)、1ケース:50袋入 1袋:1000本入(500本ゴム×2)、1ケース:50袋入 1袋:1000本入(500本ゴム×2)、1ケース:50袋入 200個 1000 (500本ゴムどめ×2束) 200個 -

                  PVCカット品 4mm (1000本/袋)のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  QA-080-2G
                  QA-080-3G
                  QA-080-6G
                  QA-080-7G
                  QA-100-2G
                  QA-100-3G
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  全長
                  (mm)
                  JANコード トラスココード 質量
                  (g)
                  内容量

                  607円

                  ( 668円 )
                  1個 -

                  6日目

                  804971620812051107-1134190-

                  607円

                  ( 668円 )
                  1個 -

                  6日目

                  804971620812068107-1135190-

                  607円

                  ( 668円 )
                  1個 -

                  9日目

                  804971620812082107-1132190-

                  607円

                  ( 668円 )
                  1個 -

                  8日目

                  804971620812099107-1131190-

                  758円

                  ( 834円 )
                  1個 -

                  6日目

                  1004971620812112107-1140161-

                  758円

                  ( 834円 )
                  1個 -

                  6日目

                  1004971620812129107-1141161-
                  型番
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  全長
                  (mm)
                  JANコード トラスココード 質量
                  (g)
                  内容量

                  結束バンド・ケーブルタイカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました

                  閉じる

                  比較リスト