(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

共和 PVCカット品 赤 4mmX8cm (1000本/袋)

共和 PVCカット品 赤 4mmX8cm (1000本/袋)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
607円
税込単価
668円

【特長】・業務用をはじめ、家庭用、園芸用など幅広く使用されているビニル基材のビ...

詳細情報を確認する

  • 全長(mm):
    80
  • 幅(mm):
    4
  • 材質:
    その他
  • 色:
  • 耐環境性:
    耐薬品
  • 材質詳細:
    被覆材:ポリ塩化ビニル樹脂化合物、芯線:軟鉄線(0.45mmΦ)
  • JANコード:
    4971620812075
  • トラスココード:
    107-1136
  • 質量(g):
    190
  • 内容量:
    1袋:1000本入(500本ゴム×2)、1ケース:50袋入

型番

QA-080-4G 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

QA-080-4G

1袋:1000本入(500本ゴム×2)、1ケース:50袋入

1個

607( 668円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・業務用をはじめ、家庭用、園芸用など幅広く使用されているビニル基材のビニタイです。
・簡単にひねって結束することができます。
・温度の変化や化学薬品に耐性のあるポリ塩化ビニルを被覆材とし、鉄芯を使用しています。
・芯線の錆び及び飛び出し予防のため芯線と被覆材間で高い接着力を有し、結束性に優れています。
【用途】
・ポリ袋の袋口、コード類の結束用
・菊栽培、家庭菜園の枝の支柱止め用
【商品仕様】
・色:赤
・幅(mm):4
・長さ(mm):80
・サイズ:4mm×8cm
・サイズ:4mm×8cm
・1袋=1000本入(500本ゴム×2)、1ケース=50袋入
・JANコード:4971620812075
・トラスココード:107-1136
・質量:190g
【材質/仕上】
・被覆材:ポリ塩化ビニル樹脂化合物
・芯線:軟鉄線 (0.45mmφ)

Loading...

QA-080-4Gで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

共和 PVCカット品 赤 4mmX8cm (1000本/袋)の型番QA-080-4Gのページです。
型番QA-080-4Gに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

共和 PVCカット品 赤 4mmX8cm (1000本/袋)

共和 PVCカット品 赤 4mmX8cm (1000本/袋)

    共和 PVCカット品 緑 4mmX10cm (1000本/袋)

    共和 PVCカット品 緑 4mmX10cm (1000本/袋)

      PVCカット品 4mm (1000本/袋)

      PVCカット品 4mm (1000本/袋)

        共和 PVCカット品 赤 4mmX15cm (1000本/袋)

        共和 PVCカット品 赤 4mmX15cm (1000本/袋)

          共和 ビニタイ PETカット品 3層 銀 4mm×12cm

          共和 ビニタイ PETカット品 3層 銀 4mm×12cm

            共和 ビニタイ PETカット品 2層 金 4mm×15cm

            共和 ビニタイ PETカット品 2層 金 4mm×15cm

              ビニタイ PETカット品 4mm

              ビニタイ PETカット品 4mm

                メーカー 共和 共和 共和 共和 共和 共和 共和
                通常価格 607円 758円 607円 1,307円 1,857円 1,868円 719円
                通常出荷日 6日目   6日目   6日目~   3日目   6日目   6日目   6日目~  
                全長(mm) 80 100 - 150 120 150 -
                幅(mm) 4 4 4 4 4 4 4
                材質 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他
                - その他 その他 -
                耐環境性 耐薬品 耐薬品 耐薬品 耐薬品 - - -

                共和 PVCカット品 赤 4mmX8cm (1000本/袋)のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                結束バンド・ケーブルタイカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました