(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クォーターミラー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

クォーターミラー

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
23,399円 ~ 39,000円  特別価格 
税込価格
25,739円 ~ 42,900円  特別価格 

【特長】・マグネットタイプなので簡単に取付けでき、衝突防止に役立ちます。【用途...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • エレベータ用

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
像大きさ(曲面R)
JANコード
トラスココード
質量(g)
高さ(mm)
幅(mm)
奥行(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
256
4560286541414
556-9800
350
160
230
128

1個

23,399( 25,739円 )

8日目

359
4560286541421
556-9818
750.0
255
350
195

1個

39,000円

34,869

( 38,356円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・マグネットタイプなので簡単に取付けでき、衝突防止に役立ちます。
【用途】
・エレベータ内の接触防止に

(i)ご注意

  • エレベータ用
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クォーターミラー

クォーターミラー

    安全ミラースーパーオーバル(ビス止めタイプ)フレキシブルアームで角度調整可能

    安全ミラースーパーオーバル(ビス止めタイプ)フレキシブルアームで角度調整可能

      安全ミラー ラミドーム (ビス止めタイプ)

      安全ミラー ラミドーム (ビス止めタイプ)

        積水 ジスミラ-「標準型」 ステンレス製

        積水 ジスミラ-「標準型」 ステンレス製

          積水 ジスミラ-「標準型」 メタクリル樹脂製 φ800 2面鏡 支柱付き

          積水 ジスミラ-「標準型」 メタクリル樹脂製 φ800 2面鏡 支柱付き

            防犯ミラーマグネットタイプ

            防犯ミラーマグネットタイプ

              安全ミラー ラミ (ビス止めタイプ)

              安全ミラー ラミ (ビス止めタイプ)

                ラウンドミラー ラミ

                ラウンドミラー ラミ

                  ハーフドームミラー (ビス止めタイプ)

                  ハーフドームミラー (ビス止めタイプ)

                    防犯ガレージミラー

                    防犯ガレージミラー

                      フォークリフト出口ミラー

                      フォークリフト出口ミラー

                        φ495x225mm ドーム型ミラー(アクリル製)

                        φ495x225mm ドーム型ミラー(アクリル製)

                          曲面ミラー(壁面取付型・アクリル製)

                          曲面ミラー(壁面取付型・アクリル製)

                            メーカー コミー コミー コミー 積水樹脂 積水樹脂 コミー ユニット コミー ユニット エスコ エスコ
                            通常価格 23,399円 17,875円 26,875円 86,694円 127,972円 2,883円 21,125円 39,856円 55,250円 2,268円 51,943円 38,000円 25,460円
                            通常出荷日 8日目   1日目   1日目   11日目   5日目   1日目   1日目~   6日目   1日目   1日目~   当日出荷可能 6日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            ミラー形状 角型 丸型 丸型 丸型 丸型 丸型 丸型 丸型 丸型 丸型 丸型 丸型 丸型
                            ミラー材質 アクリル アクリル アクリル ステンレス アクリル - アクリル アクリル アクリル ガラス アクリル アクリル アクリル
                            ミラー枚数 1枚 1枚 1枚 1枚 2枚 - - 1枚 1枚 1枚 1枚 1枚 1枚
                            タイプ 取り付けタイプ 取り付けタイプ 取り付けタイプ スタンドタイプ スタンドタイプ - 取り付けタイプ 取り付けタイプ 取り付けタイプ - - 取り付けタイプ 取り付けタイプ
                            用途 室内専用 室内専用 室内専用 - - 屋内外両用 - 室内専用 室内専用 - 屋内外両用 室内専用 室内専用

                            クォーターミラーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全ミラーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました