(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

三京 スパット PZ(最大切り込み深さ125mm)

三京 スパット PZ(最大切り込み深さ125mm)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
41,163円
税込単価
45,279円

【特長】・電着タイプの刃先により大理石FRPの切断に最適です。・ホブ型刃先を採...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 曲線切りなど無理な切断は絶対にしないでください。

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PZ-355

1個

41,163( 45,279円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・電着タイプの刃先により大理石FRPの切断に最適です。
・ホブ型刃先を採用することによりスピーディーに切断できます。
【用途】
・大理石。
・人工大理石。
・FRP。
・GFRP。
・CFRP。
【商品仕様】
・外径×刃厚×チップ高さ×中心穴径(mm):355×2.8×2.0×25.4
・乾式
・使用工具:電動用カッター
・最大切り込み深さ(新品時)125mm
・JANコード:4936091007085
・トラスココード:828-5812
・質量:2kg
【材質/仕上】
・台金:工具鋼
【セット内容/付属品】
・付属リング穴径(mm):20・22

(i)ご注意

  • 曲線切りなど無理な切断は絶対にしないでください。

PZ-355で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

三京 スパット PZ(最大切り込み深さ125mm)の型番PZ-355のページです。
型番PZ-355に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

三京 スパット PZ(最大切り込み深さ125mm)

三京 スパット PZ(最大切り込み深さ125mm)

    三京 スパット PZ(最大切り込み深さ50,60mm)

    三京 スパット PZ(最大切り込み深さ50,60mm)

      三京 スパット PZ(最大切り込み深さ70mm)

      三京 スパット PZ(最大切り込み深さ70mm)

        三京 スパット PZ(最大切り込み深さ95mm)

        三京 スパット PZ(最大切り込み深さ95mm)

          スパット

          スパット

            SEプロテクト MARK2

            SEプロテクト MARK2

              ドライカッター ダイヤモンドカッターシリーズ ゴールド[セグメントカッター]GS-105

              ドライカッター ダイヤモンドカッターシリーズ ゴールド[セグメントカッター]GS-105

                ドライカッター ダイヤモンドカッターシリーズ ゴールド[セグメントカッター]2557140001

                ドライカッター ダイヤモンドカッターシリーズ ゴールド[セグメントカッター]2557140001

                  三京 レーザー隼フランジ付125×M16 御影石・石材切断用

                  三京 レーザー隼フランジ付125×M16 御影石・石材切断用

                    セグメントカッター2枚入り

                    セグメントカッター2枚入り

                      ダイヤモンドカッターセグメン

                      ダイヤモンドカッターセグメン

                        ダイヤモンドホイール レーザー コーナーカッター(乾式)

                        ダイヤモンドホイール レーザー コーナーカッター(乾式)

                          ドラドDクイック DC100S

                          ドラドDクイック DC100S

                            メーカー 三京ダイヤモンド工業 三京ダイヤモンド工業 三京ダイヤモンド工業 三京ダイヤモンド工業 三京ダイヤモンド工業 三京ダイヤモンド工業 レヂトン レヂトン 三京ダイヤモンド工業 アイウッド アイウッド ロブテックス 柳瀬
                            通常価格 41,163円 12,513円 23,426円 26,449円 8,944円 5,177円 5,200円 4,853円 11,326円 2,970円 1,860円 12,220円 3,080円
                            通常出荷日 9日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   6日目   6日目   1日目~   4日目   4日目   1日目   4日目  
                            主要切断材質 石材 / プラスチック(FRP、塩ビ等) - 石材 / プラスチック(FRP、塩ビ等) 石材 / プラスチック(FRP、塩ビ等) 石材 コンクリート・アスファルト コンクリート・アスファルト / タイル / 石材 コンクリート・アスファルト / タイル / 石材 - コンクリート・アスファルト / 石材 コンクリート・アスファルト / 石材 コンクリート・アスファルト / ブロック コンクリート・アスファルト / ブロック / レンガ / タイル
                            外径(mm) 355 - 203 250 100 - 105 105 - 105 105 - 107
                            刃厚(mm) 2.8 - 2.2 2.4 1.6 - - 1.8 2.2 1.9 1.9 2.3 1.7
                            内径(mm) 25.4 - 25.4 25.4 20 - 20 20 - 20 20 - 20
                            乾式/湿式 乾式 - 乾式 乾式 - - - 乾式 - - - 乾式 -

                            三京 スパット PZ(最大切り込み深さ125mm)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ダイヤモンドカッター・ダイヤモンドホイール・コンクリートカッターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました