(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

三京 スパット PZ(最大切り込み深さ100mm)

三京 スパット PZ(最大切り込み深さ100mm)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
33,840円
税込単価
37,224円

【特長】・電着タイプの刃先により大理石FRPの切断に最適です。・ホブ型刃先を採...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 曲線切りなど無理な切断は絶対にしないでください。

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PZ-305

1個

33,840( 37,224円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・電着タイプの刃先により大理石FRPの切断に最適です。
・ホブ型刃先を採用することによりスピーディーに切断できます。
【用途】
・大理石。
・人工大理石。
・FRP。
・GFRP。
・CFRP。
【商品仕様】
・外径×刃厚×チップ高さ×中心穴径(mm):305×2.6×2.0×25.4
・乾式
・使用工具:電動用カッター
・最大切り込み深さ(新品時)100mm
・JANコード:4936091007078
・トラスココード:828-5811
・質量:1.5kg
【材質/仕上】
・台金:工具鋼
【セット内容/付属品】
・付属リング穴径(mm):20・22

(i)ご注意

  • 曲線切りなど無理な切断は絶対にしないでください。

PZ-305で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

三京 スパット PZ(最大切り込み深さ100mm)の型番PZ-305のページです。
型番PZ-305に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

三京 スパット PZ(最大切り込み深さ100mm)

三京 スパット PZ(最大切り込み深さ100mm)

    ナニワ ダイヤシェーバー 塗膜はがし 鋼板用 緑

    ナニワ ダイヤシェーバー 塗膜はがし 鋼板用 緑

      ナニワ ダイヤシェーバー 塗膜はがし 黒

      ナニワ ダイヤシェーバー 塗膜はがし 黒

        ナニワ ダイヤシェーバー 塗膜はがし 青

        ナニワ ダイヤシェーバー 塗膜はがし 青

          ドラドDスタミナ DC100W

          ドラドDスタミナ DC100W

            切りま専科ブルーHS

            切りま専科ブルーHS

              ダイヤモンドカッタータイル専用

              ダイヤモンドカッタータイル専用

                呉英 マジックダイヤディスク #60

                呉英 マジックダイヤディスク #60

                  SDプロテクト MARK2

                  SDプロテクト MARK2

                    ダイヤモンドカッターウエーブ

                    ダイヤモンドカッターウエーブ

                      ダイヤモンドカッターSDプロテクトMarkⅡ(乾式)

                      ダイヤモンドカッターSDプロテクトMarkⅡ(乾式)

                        ドライセーパー(建材用)

                        ドライセーパー(建材用)

                          メーカー 三京ダイヤモンド工業 ナニワ研磨工業 ナニワ研磨工業 ナニワ研磨工業 柳瀬 三京ダイヤモンド工業 アイウッド 呉英製作所 三京ダイヤモンド工業 アイウッド 三京ダイヤモンド工業 三京ダイヤモンド工業
                          通常価格 33,840円 13,594円 17,363円 14,574円 3,080円 7,578円 3,690円 11,897円 9,997円 2,220円 10,934円 9,516円
                          通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   7日目   6日目   9日目   4日目~   4日目   1日目   1日目  
                          主要切断材質 石材 / プラスチック(FRP、塩ビ等) - コンクリート・アスファルト コンクリート・アスファルト コンクリート・アスファルト / レンガ / タイル / 石材 コンクリート・アスファルト / ブロック / レンガ タイル タイル コンクリート・アスファルト コンクリート・アスファルト / 石材 コンクリート・アスファルト コンクリート・アスファルト / ブロック / レンガ / 石材
                          外径(mm) 305 100 100 100 107 - 105 100 - 105 - 100
                          刃厚(mm) 2.6 3.5 3.5 3.5 1.8 2.2 1 20 - 2.2 - 6
                          内径(mm) 25.4 10 10 10 20 - 20 20 - 20 - 10
                          乾式/湿式 乾式 - - - - - - - - - 乾式 -

                          三京 スパット PZ(最大切り込み深さ100mm)のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          ダイヤモンドカッター・ダイヤモンドホイール・コンクリートカッターカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました