(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

三京 スパット PZ(最大切り込み深さ95mm)

三京 スパット PZ(最大切り込み深さ95mm)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
通常単価(税別)
26,449円 23,460円
税込単価
29,094円 25,806円

【特長】・電着タイプの刃先により大理石FRPの切断に最適です。・ホブ型刃先を採...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 曲線切りなど無理な切断は絶対にしないでください。

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PZ-250

1個

26,449円

23,460

( 25,806円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・電着タイプの刃先により大理石FRPの切断に最適です。
・ホブ型刃先を採用することによりスピーディーに切断できます。
【用途】
・大理石。
・人工大理石。
・FRP。
・GFRP。
・CFRP。
【商品仕様】
・外径×刃厚×チップ高さ×中心穴径(mm):250×2.4×2.0×25.4
・乾式
・使用工具:電動用カッター
・最大切り込み深さ(新品時)95mm
・JANコード:4936091007061
・トラスココード:828-5810
・質量:1kg
【材質/仕上】
・台金:工具鋼
【セット内容/付属品】
・付属リング穴径(mm):20・22

(i)ご注意

  • 曲線切りなど無理な切断は絶対にしないでください。

PZ-250で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

三京 スパット PZ(最大切り込み深さ95mm)の型番PZ-250のページです。
型番PZ-250に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

三京 スパット PZ(最大切り込み深さ95mm)

三京 スパット PZ(最大切り込み深さ95mm)

    三京 スパット PZ(最大切り込み深さ100mm)

    三京 スパット PZ(最大切り込み深さ100mm)

      三京 スパット PZ(最大切り込み深さ125mm)

      三京 スパット PZ(最大切り込み深さ125mm)

        三京 スパット PZ(最大切り込み深さ70mm)

        三京 スパット PZ(最大切り込み深さ70mm)

          三京 スパット PZ(最大切り込み深さ50,60mm)

          三京 スパット PZ(最大切り込み深さ50,60mm)

            三京 DIA WORKER BLADE エンジンハンドカッター用

            三京 DIA WORKER BLADE エンジンハンドカッター用

              TRUSCO ダイヤモンドカッター 125X2TX7WX22H セグメント

              TRUSCO ダイヤモンドカッター 125X2TX7WX22H セグメント

                TRUSCO ダイヤモンドカッター 180X2.2TX7WX25.4H セグメン

                TRUSCO ダイヤモンドカッター 180X2.2TX7WX25.4H セグメン

                  TRUSCO ダイヤモンドカッター 180X2.2TX7WX25.4H ウェーブ

                  TRUSCO ダイヤモンドカッター 180X2.2TX7WX25.4H ウェーブ

                    TRUSCO ダイヤモンドカッター 150X2.2TX7WX25.4H セグメン

                    TRUSCO ダイヤモンドカッター 150X2.2TX7WX25.4H セグメン

                      三京 DIA WORKER RIM(105×2.1×7×20mm)

                      三京 DIA WORKER RIM(105×2.1×7×20mm)

                        TRUSCO ダイヤモンドカッター 200X2.2TX7WX25.4H ウェーブ

                        TRUSCO ダイヤモンドカッター 200X2.2TX7WX25.4H ウェーブ

                          TRUSCO ダイヤモンドカッター 125X2TX7WX22H ウェーブ

                          TRUSCO ダイヤモンドカッター 125X2TX7WX22H ウェーブ

                            メーカー 三京ダイヤモンド工業 三京ダイヤモンド工業 三京ダイヤモンド工業 三京ダイヤモンド工業 三京ダイヤモンド工業 三京ダイヤモンド工業 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 三京ダイヤモンド工業 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 26,449円 33,840円 41,163円 23,426円 12,513円 12,602円 6,000円 7,835円 9,386円 7,054円 1,221円 8,509円 5,800円
                            通常出荷日 1日目   1日目   9日目   1日目   1日目   9日目   1日目   1日目   1日目   1日目   9日目   1日目   1日目  
                            主要切断材質 石材 / プラスチック(FRP、塩ビ等) 石材 / プラスチック(FRP、塩ビ等) 石材 / プラスチック(FRP、塩ビ等) 石材 / プラスチック(FRP、塩ビ等) - - コンクリート・アスファルト / ブロック / レンガ コンクリート・アスファルト / ブロック / レンガ コンクリート・アスファルト / ブロック / レンガ コンクリート・アスファルト / ブロック / レンガ - コンクリート・アスファルト / ブロック / レンガ コンクリート・アスファルト / ブロック / レンガ
                            外径(mm) 250 305 355 203 - - 125 180 180 150 - 200 125
                            刃厚(mm) 2.4 2.6 2.8 2.2 - - 2 2.2 2.2 2.2 - 2.2 2
                            内径(mm) 25.4 25.4 25.4 25.4 - - 22 25.4 25.4 25.4 - 25.4 22
                            乾式/湿式 乾式 乾式 乾式 乾式 - - 乾式 乾式 乾式 乾式 - 乾式 乾式

                            三京 スパット PZ(最大切り込み深さ95mm)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ダイヤモンドカッター・ダイヤモンドホイール・コンクリートカッターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました