(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タップタッチ用チューブ継手 PY6M(Φ6.0×Φ4.0 ホース用)

タップタッチ用チューブ継手 PY6M(Φ6.0×Φ4.0 ホース用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
789円
税込単価
868円

【特長】・ホースを2分岐させます【用途】・ホースの分岐に【商品仕様】・Φ6ホー...

詳細情報を確認する

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番トラスココード質量
PY6M810-52695.5g

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PY6M

1個

789( 868円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ホースを2分岐させます
【用途】
・ホースの分岐に
【商品仕様】
・Φ6ホース用2分岐管
・扶桑 タップタッチ用チューブ継手 PY6M(Φ6.0xΦ4.0 ホース用)
・トラスココード:810-5269
・質量:5.5g

PY6Mで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

タップタッチ用チューブ継手 PY6M(Φ6.0×Φ4.0 ホース用)の型番PY6Mのページです。
型番PY6Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タップタッチ用チューブ継手 PY6M(Φ6.0×Φ4.0 ホース用)

タップタッチ用チューブ継手 PY6M(Φ6.0×Φ4.0 ホース用)

    扶桑 タップタッチ用チューブ継手PL6-M6M(φ6.0x4.0ホース用L型)

    扶桑 タップタッチ用チューブ継手PL6-M6M(φ6.0x4.0ホース用L型)

      扶桑 タップタッチ用 チューブ継手PB4-M6M(φ4.0xφ2.5ホース用)

      扶桑 タップタッチ用 チューブ継手PB4-M6M(φ4.0xφ2.5ホース用)

        扶桑 タップタッチ用チューブ継手 PY4M(φ4.0xφ2.5 ホース用)

        扶桑 タップタッチ用チューブ継手 PY4M(φ4.0xφ2.5 ホース用)

          扶桑 パーツ HMP用チューブ継手R1/8xホース外径Φ6.0(ストレート)

          扶桑 パーツ HMP用チューブ継手R1/8xホース外径Φ6.0(ストレート)

            扶桑 タップタッチ用チューブ継手PL4-M6M(φ4.0x2.5ホース用L型)

            扶桑 タップタッチ用チューブ継手PL4-M6M(φ4.0x2.5ホース用L型)

              扶桑 パーツ HMP用チューブ継手R1/8xホース外径Φ6.0(L型)

              扶桑 パーツ HMP用チューブ継手R1/8xホース外径Φ6.0(L型)

                タップタッチ用 チューブ継手PC4-M6M(Φ4.0×Φ2.5ホース用)

                タップタッチ用 チューブ継手PC4-M6M(Φ4.0×Φ2.5ホース用)

                  1/2" NPT雄ねじバルブ (1/2"システム)

                  1/2" NPT雄ねじバルブ (1/2"システム)

                    1/2" NPTコネクター

                    1/2" NPTコネクター

                      扶桑 空気機器 チューブ継手 PCF6型

                      扶桑 空気機器 チューブ継手 PCF6型

                        1" フレアノズル (1/4"システム)

                        1" フレアノズル (1/4"システム)

                          扶桑 タップタッチ#12 2軸アタッチメント(ニップル付、ナット、スリーブ無)

                          扶桑 タップタッチ#12 2軸アタッチメント(ニップル付、ナット、スリーブ無)

                            メーカー 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 ロックライン ロックライン 扶桑精機 ロックライン 扶桑精機
                            通常価格 789円 625円 789円 727円 858円 605円 1,239円 486円 12,955円 1,301円 505円 1,558円 2,505円
                            通常出荷日 10日目   在庫品1日目   当日出荷可能 8日目   3日目   8日目   8日目   8日目   8日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目  
                            種類 固定部品・取付部品 固定部品・取付部品 固定部品・取付部品 固定部品・取付部品 - 固定部品・取付部品 - 固定部品・取付部品 - - - - 固定部品・取付部品
                            トラスココード 810-5269 810-6071 810-5263 810-5268 - 810-5267 - 810-5264 - - - - 810-5685
                            詳細タイプ チューブ継手 チューブ継手 チューブ継手 チューブ継手 - チューブ継手 - チューブ継手 - - - - -
                            質量(g) 5.500 4.400 4.600 3.400 - 3.700 - 3.600 - - - - -

                            タップタッチ用チューブ継手 PY6M(Φ6.0×Φ4.0 ホース用)のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            チューブの配管
                            評価 4.0満足度:4.02022/01/30
                            1本のチューブを2方向に分岐させる継手だが、品質に特に問題はなかった。また使いたいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            クーラント関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました