(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
扶桑 タップタッチ用チューブ継手 PY4M(φ4.0xφ2.5 ホース用)

扶桑 タップタッチ用チューブ継手 PY4M(φ4.0xφ2.5 ホース用) (レビュー)

通常価格(税別)
727円
税込価格
800円
通常出荷日
3日目
【特長】
・ホースを2分岐させます。
【用途】
・ホースの分岐に。
【商品仕様】
・φ4ホース用2分岐管
・扶桑 タップタッチ用チューブ継手 PY4M(φ4.0xφ2.5 ホース用)
・トラスココード:810-5268
・質量:3.4g

扶桑 タップタッチ用チューブ継手 PY4M(φ4.0xφ2.5 ホース用)のレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    チューブの配管
    評価 4.0満足度:4.02022/01/30
    外径φ4のチューブを二方向に分ける役割りをするが、問題なく使うことができた。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

扶桑 タップタッチ用チューブ継手 PY4M(φ4.0xφ2.5 ホース用)

扶桑 タップタッチ用チューブ継手 PY4M(φ4.0xφ2.5 ホース用)

    扶桑 タップタッチ用 チューブ継手PB4-M6M(φ4.0xφ2.5ホース用)

    扶桑 タップタッチ用 チューブ継手PB4-M6M(φ4.0xφ2.5ホース用)

      扶桑 タップタッチ用チューブ継手PL4-M6M(φ4.0x2.5ホース用L型)

      扶桑 タップタッチ用チューブ継手PL4-M6M(φ4.0x2.5ホース用L型)

        タップタッチ用 チューブ継手PC4-M6M(Φ4.0×Φ2.5ホース用)

        タップタッチ用 チューブ継手PC4-M6M(Φ4.0×Φ2.5ホース用)

          タップタッチ用チューブ継手 PY6M(Φ6.0×Φ4.0 ホース用)

          タップタッチ用チューブ継手 PY6M(Φ6.0×Φ4.0 ホース用)

            1" フレアノズル (1/4"システム)

            1" フレアノズル (1/4"システム)

              扶桑 タップタッチ用チューブ継手PL6-M6M(φ6.0x4.0ホース用L型)

              扶桑 タップタッチ用チューブ継手PL6-M6M(φ6.0x4.0ホース用L型)

                扶桑 パーツ HMP用チューブ継手R1/8xホース外径Φ6.0(L型)

                扶桑 パーツ HMP用チューブ継手R1/8xホース外径Φ6.0(L型)

                  扶桑 パーツ HMP用チューブ継手R1/8xホース外径Φ6.0(ストレート)

                  扶桑 パーツ HMP用チューブ継手R1/8xホース外径Φ6.0(ストレート)

                    ロックライン 1/8NPT/BSPT ねじ付CT型ノズル6.4mm

                    ロックライン 1/8NPT/BSPT ねじ付CT型ノズル6.4mm

                      1/2" NPT雄ねじバルブ (1/2"システム)

                      1/2" NPT雄ねじバルブ (1/2"システム)

                        1/2" NPTコネクター

                        1/2" NPTコネクター

                          1/4" NPT雌ねじバルブ

                          1/4" NPT雌ねじバルブ

                            メーカー 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 ロックライン 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン
                            通常価格 727円 789円 605円 486円 789円 1,558円 625円 1,239円 858円 8,711円 12,955円 1,301円 2,350円
                            通常出荷日 3日目   8日目   8日目   8日目   10日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 8日目   8日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目~  
                            種類 固定部品・取付部品 固定部品・取付部品 固定部品・取付部品 固定部品・取付部品 固定部品・取付部品 - 固定部品・取付部品 - - - - - -
                            トラスココード 810-5268 810-5263 810-5267 810-5264 810-5269 - 810-6071 - - - - - -
                            詳細タイプ チューブ継手 チューブ継手 チューブ継手 チューブ継手 チューブ継手 - チューブ継手 - - - - - -
                            質量(g) 3.400 4.600 3.700 3.600 5.500 - 4.400 - - - - - -

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。