(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PX印 ウレタン角カケヤ(木柄)

通常単価(税別)
20,953円
税込単価
23,048円

【特長】・ヘッドはウレタンを使用しているので長寿命です。・作業能率の上がるショ...

詳細情報を確認する

型番

PXUK-08 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
頭部(径)(mm)
頭部(長さ)(mm)
全長(mm)
呼称
頭部質量(kg)
JANコード
トラスココード
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PXUK-08

104
174
870
#8
3.9
4963360204876
808-0581
4.6

1個

20,953( 23,048円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ヘッドはウレタンを使用しているので長寿命です。
・作業能率の上がるショックレス構造です。
【仕様】
・ヘッド硬度:HDD 40°
・使用温度:-20~80℃
【主な用途】
・機械などの修理や組立
・板金作業

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PX印 ウレタン角カケヤ(木柄)の型番PXUK-08のページです。
型番PXUK-08に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PX印 ウレタン角カケヤ(木柄)

PX印 ウレタン角カケヤ(木柄)

    オーエッチ工業 ショックレスハンマー

    オーエッチ工業 ショックレスハンマー

      Gウレタン角カケヤ(グラスファイバー柄)

      Gウレタン角カケヤ(グラスファイバー柄)

        ソフトハンマーFP(鉄)パートⅡ

        ソフトハンマーFP(鉄)パートⅡ

          セットウハンマー

          セットウハンマー

            鉛ハンマー

            鉛ハンマー

              メーカー オーエッチ工業 オーエッチ工業 オーエッチ工業 オーエッチ工業 オーエッチ工業 オーエッチ工業
              通常価格 20,953円 5,844円 13,720円 2,190円 2,247円 9,370円
              通常出荷日 9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   1日目~   1日目~   5日目~  
              商品タイプ カケヤ - - ソフトハンマー(樹脂ヘッド) 石頭ハンマー・溶接用ハンマー -
              頭部材質 ウレタン - ウレタン 塩化ビニール 炭素鋼 -
              柄材質 - グラスファイバー
              使用温度(℃) -20~80 - - - - -

              PX印 ウレタン角カケヤ(木柄)のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              ハンマーカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ツール用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました