(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

田村 当てものマジック製タイプ ベルト幅100MM

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

田村 当てものマジック製タイプ ベルト幅100MM

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,597円 ~ 2,282円
税込価格
1,757円 ~ 2,510円

【特長】・摩擦に強いナイロン製の当てものです。・脱着式でやわらかく、仕上製品に...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    補強筒
  • その他:
    オプション
  • 材質1:
    ナイロン

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
全長(m)
詳細タイプ
パット寸法 幅X厚み(mm)
トラスココード
適合ベルト幅(mm)
パッド寸法(mm)幅×厚さ
JANコード
質量(g)
特長
用途
材質
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
-
-
-
857-6866
-
-
4516525510413
50.000
-
-
-
-
-

1個

1,597( 1,757円 )

7日目

0.4
マジック製タイプ
270X2.1
390-3753
100
270×2.1
4516525510444
194.000
摩擦に強いナイロン製の当てものです。
角の鋭いものや表面の粗いものを安全に吊る時のベルト保護。
ナイロン
1本
10

1個

2,282( 2,510円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・摩擦に強いナイロン製の当てものです。
・脱着式でやわらかく、仕上製品に向いています。
【用途】
・角の鋭いものや表面の粗いものを安全に吊る時のベルト保護。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

田村 当てものマジック製タイプ ベルト幅100MM

田村 当てものマジック製タイプ ベルト幅100MM

    田村 当てものマジック製タイプ ベルト幅75MM

    田村 当てものマジック製タイプ ベルト幅75MM

      田村 当てものマジック製タイプ ベルト幅25MM

      田村 当てものマジック製タイプ ベルト幅25MM

        田村 当てものマジック製タイプ ベルト幅150MM

        田村 当てものマジック製タイプ ベルト幅150MM

          田村 当てものマジック製タイプ ベルト幅50MM

          田村 当てものマジック製タイプ ベルト幅50MM

            田村 当てものマジック製タイプ ベルト幅35MM

            田村 当てものマジック製タイプ ベルト幅35MM

              田村 ベルトスリング用当てもの P×L 50×1000 マジック製

              田村 ベルトスリング用当てもの P×L 50×1000 マジック製

                メーカー 田村総業 田村総業 田村総業 田村総業 田村総業 田村総業 田村総業
                通常価格 1,597円 1,233円 1,436円 2,017円 1,794円 1,616円 2,889円
                通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   7日目  
                商品タイプ 補強筒 補強筒 補強筒 補強筒 補強筒 補強筒 補強筒
                その他 オプション オプション オプション オプション オプション オプション -
                材質1 ナイロン ナイロン ナイロン ナイロン ナイロン ナイロン ナイロン

                田村 当てものマジック製タイプ ベルト幅100MMのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                ベルトスリングカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました