(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

田村 当てものマジック製タイプ ベルト幅50MM

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

田村 当てものマジック製タイプ ベルト幅50MM

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,794円 ~ 1,833円
税込価格
1,973円 ~ 2,016円

【特長】・摩擦に強いナイロン製の当てものです。・脱着式でやわらかく、仕上製品に...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    補強筒
  • その他:
    オプション
  • 材質1:
    ナイロン

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
全長(m)
詳細タイプ
パット寸法 幅X厚み(mm)
トラスココード
適合ベルト幅(mm)
パッド寸法(mm)幅×厚さ
JANコード
質量(g)
特長
用途
材質
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
-
-
-
857-6848
-
-
4516525510215
30.000
-
-
-
-
-

1個

1,794( 1,973円 )

7日目

0.4
マジック製タイプ
170X2.1
390-3737
50
170×2.1
4516525510246
107.000
摩擦に強いナイロン製の当てものです。
角の鋭いものや表面の粗いものを安全に吊る時のベルト保護。
ナイロン
1本
10

1個

1,833( 2,016円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・摩擦に強いナイロン製の当てものです。
・脱着式でやわらかく、仕上製品に向いています。
【用途】
・角の鋭いものや表面の粗いものを安全に吊る時のベルト保護。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

田村 当てものマジック製タイプ ベルト幅50MM

田村 当てものマジック製タイプ ベルト幅50MM

    田村 ベルトスリング用当てもの P×L 75×300 マジック製

    田村 ベルトスリング用当てもの P×L 75×300 マジック製

      田村 当てものマジック製タイプ ベルト幅100MM

      田村 当てものマジック製タイプ ベルト幅100MM

        田村 当てものマジック製タイプ ベルト幅150MM

        田村 当てものマジック製タイプ ベルト幅150MM

          田村 当てものマジック製タイプ ベルト幅75MM

          田村 当てものマジック製タイプ ベルト幅75MM

            田村 ベルトスリング用当てもの P×L 50×1000 マジック製

            田村 ベルトスリング用当てもの P×L 50×1000 マジック製

              メーカー 田村総業 田村総業 田村総業 田村総業 田村総業 田村総業
              通常価格 1,794円 1,681円 1,597円 2,017円 1,233円 2,889円
              通常出荷日 1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   7日目  
              商品タイプ 補強筒 補強筒 補強筒 補強筒 補強筒 補強筒
              その他 オプション - オプション オプション オプション -
              材質1 ナイロン ナイロン ナイロン ナイロン ナイロン ナイロン

              田村 当てものマジック製タイプ ベルト幅50MMのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              ベルトスリングカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました