(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

田村 当てものマジック製タイプ ベルト幅35MM

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:PXL0350100
田村 当てものマジック製タイプ ベルト幅35MM コーナーパッド ベルトスリングヨウ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,616円
税込単価
1,778円

【特長】・摩擦に強いナイロン製の当てものです。・脱着式でやわらかく、仕上製品に...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    補強筒
  • その他:
    オプション
  • 詳細タイプ:
    マジック製
  • パット寸法 幅X厚み(mm):
    140×2.1
  • 適合ベルト幅(mm):
    35
  • 材質1:
    ナイロン
  • 内容量:
    1本

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

PXL0350100 解除

Loading...

 
カタログを表示

PXL0350100 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
全長(m)
トラスココード
JANコード
質量(g)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PXL0350100

0.1
857-6839
4516525510116
20.000
1本
-

1個

1,616( 1,778円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・摩擦に強いナイロン製の当てものです。
・脱着式でやわらかく、仕上製品に向いています。
【用途】
・角の鋭いものや表面の粗いものを安全に吊る時のベルト保護。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

田村 当てものマジック製タイプ ベルト幅35MMの型番PXL0350100のページです。
型番PXL0350100に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

田村 当てものマジック製タイプ ベルト幅35MM

田村 当てものマジック製タイプ ベルト幅35MM

    田村 当てものマジック製タイプ ベルト幅50MM

    田村 当てものマジック製タイプ ベルト幅50MM

      田村 当てものマジック製タイプ ベルト幅75MM

      田村 当てものマジック製タイプ ベルト幅75MM

        田村 当てものマジック製タイプ ベルト幅100MM

        田村 当てものマジック製タイプ ベルト幅100MM

          田村 当てものマジック製タイプ ベルト幅25MM

          田村 当てものマジック製タイプ ベルト幅25MM

            田村 当てものマジック製タイプ ベルト幅150MM

            田村 当てものマジック製タイプ ベルト幅150MM

              メーカー 田村総業 田村総業 田村総業 田村総業 田村総業 田村総業
              通常価格 1,616円 1,794円 1,233円 1,597円 1,436円 2,017円
              通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~  
              商品タイプ 補強筒 補強筒 補強筒 補強筒 補強筒 補強筒
              その他 オプション オプション オプション オプション オプション オプション
              詳細タイプ マジック製 - - - マジック製 -
              パット寸法 幅X厚み(mm) 140×2.1 - - - 108×2.1 -
              適合ベルト幅(mm) 35 - - - 25 -

              田村 当てものマジック製タイプ ベルト幅35MMのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              PXL0350400
              PXL0350500
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              RoHS ?全長
              (m)
              トラスココード JANコード 質量(g) 内容量

              1,688円

              ( 1,857円 )
              1個 あり

              1日目

              100.4390-3729451652551014787.000-

              2,692円

              ( 2,961円 )
              1個 あり

              7日目

              -0.5857-68424516525510154110.000-

              ベルトスリングカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました