(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ACT PXブリッジ(ベロフック) 350W×110H×3000L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ACT PXブリッジ(ベロフック) 350W×110H×3000L【2個入り】

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
205,818円 171,508円
税込単価
226,400円 188,659円

【特長】・積載荷重3t/セット【用途】・建設機械昇降用道板【商品仕様】・350...

詳細情報を確認する

  • 仕様:
    昇降用
  • 最大使用質量(kg):
    3000
  • 全長(mm):
    3000
  • 質量(g):
    29000.0
  • トラスココード:
    857-6819
  • 材質1:
    アルミ合金

型番

PXF30-300-35 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PXF30-300-35

1パック

2個入り

205,818円

171,508

( 188,659円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・積載荷重3t/セット
【用途】
・建設機械昇降用道板
【商品仕様】
・350W×110H ×3000L
・トラスココード:857-6819
・質量:29kg
【材質/仕上】
・アルミ合金

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ACT PXブリッジ(ベロフック) 350W×110H×3000Lの型番PXF30-300-35のページです。
型番PXF30-300-35に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ACT PXブリッジ(ベロフック) 350W×110H×3000L

ACT PXブリッジ(ベロフック) 350W×110H×3000L

    ACT PXブリッジ(ベロフック) 450W×125H×3750L

    ACT PXブリッジ(ベロフック) 450W×125H×3750L

      ACT PXブリッジ(ベロフック) 400W×120H×3750L

      ACT PXブリッジ(ベロフック) 400W×120H×3750L

        ACT PXブリッジ(ベロフック) PXF35-300-40

        ACT PXブリッジ(ベロフック) PXF35-300-40

          ACT PXブリッジ(ベロフック) 400W×110H×3750L

          ACT PXブリッジ(ベロフック) 400W×110H×3750L

            ACT PXブリッジ(ベロフック) PXF30-300-40

            ACT PXブリッジ(ベロフック) PXF30-300-40

              ACT PXブリッジ(ベロフック) 400W×107.5H×2850L

              ACT PXブリッジ(ベロフック) 400W×107.5H×2850L

                ACT PXブリッジ(ベロフック) 450W×150H×3750L

                ACT PXブリッジ(ベロフック) 450W×150H×3750L

                  ACT PXブリッジ(ベロフック) 400W×105H×3000L

                  ACT PXブリッジ(ベロフック) 400W×105H×3000L

                    ACT PXブリッジ(ベロフック) 300W×105H×3000L

                    ACT PXブリッジ(ベロフック) 300W×105H×3000L

                      ACT PXブリッジ(ベロフック) 400W×102.5H×2850L

                      ACT PXブリッジ(ベロフック) 400W×102.5H×2850L

                        ACT PXブリッジ(ベロフック) 300W×102.5H×3000L

                        ACT PXブリッジ(ベロフック) 300W×102.5H×3000L

                          ACT PXブリッジ(ベロフック) 320W×105H×2850L

                          ACT PXブリッジ(ベロフック) 320W×105H×2850L

                            メーカー アクト アクト アクト アクト アクト アクト アクト アクト アクト アクト アクト アクト アクト
                            通常価格 205,818円 323,985円 283,004円 241,241円 251,748円 212,596円 184,673円 342,115円 176,748円 163,726円 183,868円 142,835円 158,773円
                            通常出荷日 5日目   15日目   6日目   4日目   15日目   4日目   4日目   5日目   5日目   5日目   5日目   11日目   4日目  
                            仕様 昇降用 昇降用 昇降用 昇降用 昇降用 昇降用 昇降用 昇降用 昇降用 昇降用 昇降用 昇降用 昇降用
                            最大使用質量(kg) 3000 4000 3500 3500 3000 3000 3000 4500 2000 2000 2000 1500 2500
                            全長(mm) 3000 3750 3750 3000 3750 3000 2850 3750 3000 3000 2850 3000 2850
                            質量(g) 29000.0 54000.0 49000.0 35000.0 43000.0 32000.0 29000.0 59000.0 26000.0 22000.0 22000.0 19000.0 23000.0
                            トラスココード 857-6819 857-6827 857-6825 857-6824 857-6822 857-6820 857-6818 857-6829 857-6814 857-6813 857-6812 815-1921 857-6815

                            ACT PXブリッジ(ベロフック) 350W×110H×3000Lのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            アルミブリッジカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました