(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ACT PXブリッジ(ベロフック) 300W×102.5H×3000L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ACT PXブリッジ(ベロフック) 300W×102.5H×3000L【2個入り】

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
142,835円 119,024円
税込単価
157,119円 130,926円

【特長】・積載荷重1.5t/セット【用途】・建設機械昇降用道板【商品仕様】・3...

詳細情報を確認する

  • 仕様:
    昇降用
  • 最大使用質量(kg):
    1500
  • 全長(mm):
    3000
  • 質量(g):
    19000.0
  • トラスココード:
    815-1921
  • 材質1:
    アルミ合金

型番

PXF15-300-30 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PXF15-300-30

1パック

2個入り

142,835円

119,024

( 130,926円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・積載荷重1.5t/セット
【用途】
・建設機械昇降用道板
【商品仕様】
・300W×102.5H×3000L
・トラスココード:815-1921
・単品単位数量:2本
・質量:19kg
【材質/仕上】
・アルミ合金

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ACT PXブリッジ(ベロフック) 300W×102.5H×3000Lの型番PXF15-300-30のページです。
型番PXF15-300-30に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ACT PXブリッジ(ベロフック) 300W×102.5H×3000L

ACT PXブリッジ(ベロフック) 300W×102.5H×3000L

    ACT PXブリッジ(アングルフック) 300W×102.5H×2700L

    ACT PXブリッジ(アングルフック) 300W×102.5H×2700L

      ACT PXブリッジ(ベロフック) 300W×97.5H×2550L

      ACT PXブリッジ(ベロフック) 300W×97.5H×2550L

        ACT PXブリッジ(アングルフック) 350W×107.5H×2100L

        ACT PXブリッジ(アングルフック) 350W×107.5H×2100L

          ACT PXブリッジ(アングルフック) 300W×97.5H×2400L

          ACT PXブリッジ(アングルフック) 300W×97.5H×2400L

            ACT PXブリッジ(ベロフック) 300W×102.5H×2850L

            ACT PXブリッジ(ベロフック) 300W×102.5H×2850L

              ACT PXブリッジ(アングルフック) 300W×102.5H×3000L

              ACT PXブリッジ(アングルフック) 300W×102.5H×3000L

                ACT PXブリッジ(ベロフック) 300W×105H×3000L

                ACT PXブリッジ(ベロフック) 300W×105H×3000L

                  ACT PXブリッジ(ベロフック) 400W×105H×3000L

                  ACT PXブリッジ(ベロフック) 400W×105H×3000L

                    ACT PXブリッジ(アングルフック) 300W×105H×3000L

                    ACT PXブリッジ(アングルフック) 300W×105H×3000L

                      ACT PXブリッジ(アングルフック) 450W×107.5H×2100L

                      ACT PXブリッジ(アングルフック) 450W×107.5H×2100L

                        ACT PXブリッジ(ベロフック) 350W×110H×3000L

                        ACT PXブリッジ(ベロフック) 350W×110H×3000L

                          ACT PXブリッジ(ベロフック) 350W×107.5H×2850L

                          ACT PXブリッジ(ベロフック) 350W×107.5H×2850L

                            メーカー アクト アクト アクト アクト アクト アクト アクト アクト アクト アクト アクト アクト アクト
                            通常価格 142,835円 135,488円 111,580円 133,089円 97,298円 153,647円 130,367円 163,726円 176,748円 146,492円 177,939円 205,818円 177,939円
                            通常出荷日 11日目   5日目   4日目   15日目   7日目   4日目   10日目   5日目   5日目   5日目   15日目   5日目   4日目  
                            仕様 昇降用 昇降用 昇降用 昇降用 昇降用 昇降用 昇降用 昇降用 昇降用 昇降用 昇降用 昇降用 昇降用
                            最大使用質量(kg) 1500 2000 1500 3000 1500 2000 1500 2000 2000 2000 4000 3000 3000
                            全長(mm) 3000 2700 2550 2100 2400 2850 3000 3000 3000 3000 2100 3000 2850
                            質量(g) 19000.0 17000.0 14000.0 19000.0 13000.0 18000.0 18000.0 22000.0 26000.0 22000.0 24000.0 29000.0 26000.0
                            トラスココード 815-1921 815-1916 815-1919 815-1918 815-1913 815-1922 815-1915 857-6813 857-6814 857-6785 857-6801 857-6819 857-6817

                            ACT PXブリッジ(ベロフック) 300W×102.5H×3000Lのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            アルミブリッジカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました