(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダイヤモンドグレード(TM) コンスピキュイティ反射シート

ダイヤモンドグレード(TM) コンスピキュイティ反射シート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
24,346円 ~ 53,000円  特別価格 
税込価格
26,781円 ~ 58,300円  特別価格 

【特長】・通常の約10倍の輝度(3M製品比較)があり、広角特性にも優れているた...

詳細情報を確認する

  • テープ長さ(m):
    45.7
  • 材質1:
    基材:ポリカーボネート系樹脂

(i)ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

型番

未確定8件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
テープ厚(mm)
粘着/非粘着
JANコード
トラスココード
色詳細
質量(g)
材質2
粘着力
切断方法
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
イエロー
50.8
0.5
粘着
4548623939711
436-0851
蛍光黄
1400.0
粘着剤:アクリル系
16N/25mm
カッターが必要
10

1個

53,000円

42,400

( 46,640円 )

1日目

イエロー / グリーン
50.8
0.5
粘着
4548623999494
435-0341
蛍光黄緑
1400.0
粘着剤:アクリル系
16N/25mm
カッターが必要
10

1個

53,000円

42,400

( 46,640円 )

1日目

  • 注文停止中
レッド
25.4
-
-
4547452304776
827-8788
-
700.0
-
-
-
-

1個

24,346( 26,781円 )

-

ホワイト
50.8
0.5
粘着
4547452304783
283-6866
-
1400.0
粘着剤:アクリル系
16N/25mm
カッターが必要
10

1個

53,000( 58,300円 )

1日目

トラ(グリーン/ホワイト)
25.4
-
-
4547452304806
827-8789
-
700.0
-
-
-
-

1個

24,346( 26,781円 )

19日目

イエロー
50.8
0.5
粘着
4547452304813
283-6874
-
1400.0
粘着剤:アクリル系
16N/25mm
カッターが必要
10

1個

53,000円

42,400

( 46,640円 )

1日目

トラ(イエロー/ブラック)
25.4
-
-
4547452304851
827-8790
-
700.0
-
-
-
-

1個

24,346( 26,781円 )

19日目

レッド
50.8
0.5
粘着
4547452304868
283-6882
-
1400.0
粘着剤:アクリル系
16N/25mm
カッターが必要
10

1個

53,000円

42,400

( 46,640円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・通常の約10倍の輝度(3M製品比較)があり、広角特性にも優れているため、斜め方向からでもはっきりと視認でき、安全確保に効果的です。
・最初の反射性能を長期間維持する耐久性を持っています。
・通常使用で7年の耐久性を有します。
【用途】
・道路交通安全施設用、各種保安用品用など。

(i)ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダイヤモンドグレード(TM) コンスピキュイティ反射シート

ダイヤモンドグレード(TM) コンスピキュイティ反射シート

    反射カラーテープ

    反射カラーテープ

      蛍光反射テープ 黄/黒

      蛍光反射テープ 黄/黒

        蓄光ルーナシート

        蓄光ルーナシート

          70mm・80mm/50m 標識テープ

          70mm・80mm/50m 標識テープ

            反射テープ 50シリーズ

            反射テープ 50シリーズ

              メーカー スリーエムジャパン nitoms ユニット 中川ケミカル エスコ 東京硝子器械
              通常価格 24,346円 2,184円 5,200円 6,227円 27,518円 4,296円
              通常出荷日 1日目~   1日目   1日目~   当日出荷可能 1日目   2日目   当日出荷可能 6日目~  
              テープ長さ(m) 45.7 5 10 - 50 10
              材質1 基材:ポリカーボネート系樹脂 - - - - -

              ダイヤモンドグレード(TM) コンスピキュイティ反射シートのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              標識テープ・表示テープカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました