(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

グット 替こて先4C型全周PX6・7/RX7/CXR用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

グット 替こて先4C型全周PX6・7/RX7/CXR用

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
731円
税込単価
804円

【商品仕様】・こて先径(mm):φ4・RX-701/711AS、PX-501/...

詳細情報を確認する

型番

PX-60RT-4CR 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PX-60RT-4CR

1個

731( 804円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・こて先径(mm):φ4
・RX-701/711AS、PX-501/601、CXR-31/41用ヒーターパイプ
・JANコード:4975205563444
・トラスココード:468-7116
・質量:5.8g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

グット 替こて先4C型全周PX6・7/RX7/CXR用の型番PX-60RT-4CRのページです。
型番PX-60RT-4CRに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

グット 替こて先4C型全周PX6・7/RX7/CXR用

グット 替こて先4C型全周PX6・7/RX7/CXR用

    グット 替こて先4C型PX6・7/RX7/CXR用

    グット 替こて先4C型PX6・7/RX7/CXR用

      グット 替こて先2C型全周PX6・7/RX7/CXR用

      グット 替こて先2C型全周PX6・7/RX7/CXR用

        グット 替こて先LB型PX6・7/RX7/CXR用

        グット 替こて先LB型PX6・7/RX7/CXR用

          グット 替こて先1.5C型PX6・7/RX7/CXR用

          グット 替こて先1.5C型PX6・7/RX7/CXR用

            グット 替こて先1C型全周PX6・7/RX7/CXR用

            グット 替こて先1C型全周PX6・7/RX7/CXR用

              グット 替こて先3.2D型PX6・7/RX7/CXR用

              グット 替こて先3.2D型PX6・7/RX7/CXR用

                グット 替こて先3C型全周PX6・7/RX7/CXR用

                グット 替こて先3C型全周PX6・7/RX7/CXR用

                  グット 替こて先RT型PX6・7/RX7/CXR用

                  グット 替こて先RT型PX6・7/RX7/CXR用

                    グット 替こて先1.8H型PX6・7/RX7/CXR用

                    グット 替こて先1.8H型PX6・7/RX7/CXR用

                      グット 替こて先SB型PX6・7/RX7/CXR用

                      グット 替こて先SB型PX6・7/RX7/CXR用

                        グット 替こて先SI型PX6・7/RX7/CXR用

                        グット 替こて先SI型PX6・7/RX7/CXR用

                          グット 替こて先1C型PX6・7/RX7/CXR用

                          グット 替こて先1C型PX6・7/RX7/CXR用

                            メーカー goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業)
                            通常価格 731円 731円 710円 811円 731円 836円 731円 731円 1,100円 850円 710円 710円 812円
                            通常出荷日 1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   3日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            こて先形状 BC/C型 BC/C型 BC/C型 B型 BC/C型 BC/C型 D型 BC/C型 R型 J型 B型 I型 BC/C型
                            シリーズ名 PX-60RT PX-60RT PX-60RT PX-60RT PX-60RT PX-60RT PX-60RT PX-60RT PX-60RT PX-60RT PX-60RT PX-60RT PX-60RT
                            対応製品 RX-701AS、RX-711AS、PX-501AS、PX-501、PX-601AS、PX-601、CXR-31、CXR-41 RX-701AS、RX-711AS、PX-501AS、PX-501、PX-601AS、PX-601、CXR-31、CXR-41 RX-701AS、RX-711AS、PX-501AS、PX-501、PX-601AS、PX-601、CXR-31、CXR-41 RX-701AS、RX-711AS、PX-501AS、PX-501、PX-601AS、PX-601、CXR-31、CXR-41 RX-701AS、RX-711AS、PX-501AS、PX-501、PX-601AS、PX-601、CXR-31、CXR-41 RX-701AS、RX-711AS、PX-501AS、PX-501、PX-601AS、PX-601、CXR-31、CXR-41 RX-701AS、RX-711AS、PX-501AS、PX-501、PX-601AS、PX-601、CXR-31、CXR-41 RX-701AS、RX-711AS、PX-501AS、PX-501、PX-601AS、PX-601、CXR-31、CXR-41 RX-701AS、RX-711AS、PX-501AS、PX-501、PX-601AS、PX-601、CXR-31、CXR-41 RX-701AS、RX-711AS、PX-501AS、PX-501、PX-601AS、PX-601、CXR-31、CXR-41 RX-701AS、RX-711AS、PX-501AS、PX-501、PX-601AS、PX-601、CXR-31、CXR-41 RX-701AS、RX-711AS、PX-501AS、PX-501、PX-601AS、PX-601、CXR-31、CXR-41 RX-701AS、RX-711AS、PX-501AS、PX-501、PX-601AS、PX-601、CXR-31、CXR-41
                            適応出力(W) 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
                            こて先端幅(mm) 5 4 2.1 - 1.5 1 3.2×0.5 3 4.2×2.5(2×2.5) 1×1.8 - - 1

                            グット 替こて先4C型全周PX6・7/RX7/CXR用のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            はんだ替こて先カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました