(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

工進 ポンスター 低水用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:PX-625L
工進 ポンスター 低水用 スイチュウポンプ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
49,353円 42,645円
税込単価
54,288円 46,910円

【特長】・低水位用ポンプです。・60mの延長コードまで使用可能です。・モーター...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    電動式
  • 電源(V):
    AC100
  • 質量(g):
    11800
  • 吐出口径(mm):
    25
  • 出力(W):
    400
  • 材質:
    本体:ADC

型番

PX-625L 解除

Loading...

商品情報を表示

PX-625L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
吐出量(l/min)
全揚程(m)
周波数(Hz)
電流(A)
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PX-625L

125
11
60
6.9
4971770430679
850-8517

1個

49,353円

42,645

( 46,910円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・低水位用ポンプです。
・60mの延長コードまで使用可能です。
・モーターの浸水を防ぐメカニカルシールを採用しています。
・防錆に優れ本体に傷が入っても、腐蝕が一気に進みません。
・羽根部は特殊ゴムを使用しており、鋳鉄製と比べ3倍磨耗に強いです。
【用途】
・土木工事の給・排水に。
・池・水槽の水の入替えに。
・菜園・花壇の散水に。
・ご家庭での給・排水に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

工進 ポンスター 低水用 の型番PX-625Lのページです。
型番PX-625Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

工進 ポンスター 低水用

工進 ポンスター 低水用

    低水位排水用水中ハイスピンポンプ

    低水位排水用水中ハイスピンポンプ

      底水用水中ポンプミスター底水

      底水用水中ポンプミスター底水

        低水位排水用水中ハイスピンポンプ 60Hz

        低水位排水用水中ハイスピンポンプ 60Hz

          低水位排水用水中ハイスピンポンプ LSR型

          低水位排水用水中ハイスピンポンプ LSR型

            油圧水中ポンプ

            油圧水中ポンプ

              水中渦流ポンプ

              水中渦流ポンプ

                水中泥水ポンプ

                水中泥水ポンプ

                  小型汚物混入水用水中ポンプ

                  小型汚物混入水用水中ポンプ

                    川本 排水用樹脂製水中ポンプ(汚物用)(ポンプ本体のみ) 口径(mm):65,80

                    川本 排水用樹脂製水中ポンプ(汚物用)(ポンプ本体のみ) 口径(mm):65,80

                      汚水用水中ポンプ'ポンスター'

                      汚水用水中ポンプ'ポンスター'

                        清水・汚水用水中ポンプ非自動運転形

                        清水・汚水用水中ポンプ非自動運転形

                          川本 排水用樹脂製水中ポンプ(汚物用)(ポンプ本体のみ) 吐出量(L/min):250

                          川本 排水用樹脂製水中ポンプ(汚物用)(ポンプ本体のみ) 吐出量(L/min):250

                            メーカー 工進 鶴見製作所 寺田ポンプ製作所 鶴見製作所 鶴見製作所 丸善工業 桜川ポンプ製作所 鶴見製作所 寺田ポンプ製作所 川本製作所 工進 荏原製作所 川本製作所
                            通常価格 49,353円 59,189円 58,696円 58,030円 41,872円 265,286円 35,200円 58,965円 26,820円 287,975円 36,300円 77,217円 248,087円
                            通常出荷日 3日目   2日目   1日目   4日目   1日目~   7日目   1日目   5日目   1日目   7日目   1日目~   4日目   7日目  
                            商品タイプ 電動式 - 電動式 電動式 電動式 - 電動式 電動式 電動式 電動式 電動式 電動式 電動式
                            電源(V) AC100 - - - - - - - - - 単相100 - -
                            質量(g) 11800 - - - - - - - - - 11000 - -
                            吐出口径(mm) 25 - - - - - - - - - - - -
                            出力(W) 400 - - - - - - - - - - - -

                            工進 ポンスター 低水用 のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PX-525L
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            吐出量
                            (l/min)
                            全揚程
                            (m)
                            周波数
                            (Hz)
                            電流
                            (A)
                            JANコード トラスココード

                            49,353円

                            ( 54,288円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            12010506.54971770430662850-8513

                            ポンプ関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました