(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ACT PXブリッジ(アングルフック)500W×150H×2100L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ACT PXブリッジ(アングルフック)500W×150H×2100L【2個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
213,004円
税込単価
234,304円

【商品仕様】・ACT PXブリッジ(アングルフック)500W×150H×210...

詳細情報を確認する

  • 仕様:
    昇降用
  • 最大使用質量(kg):
    5000
  • 全長(mm):
    2100
  • 質量(g):
    37000.0
  • トラスココード:
    857-6807
  • 材質1:
    アルミ合金
  • 有効幅(mm):
    500

型番

PX50-210-50 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PX50-210-50

1パック

2個入り

213,004( 234,304円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ACT PXブリッジ(アングルフック)500W×150H×2100Lです。
【用途】
・建設機械昇降用道板に。
【材質】
・アルミ合金

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ACT PXブリッジ(アングルフック)500W×150H×2100Lの型番PX50-210-50のページです。
型番PX50-210-50に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ACT PXブリッジ(アングルフック)500W×150H×2100L

ACT PXブリッジ(アングルフック)500W×150H×2100L

    ACT PXブリッジ(アングルフック) PX35-300-40

    ACT PXブリッジ(アングルフック) PX35-300-40

      ACT PXブリッジ(アングルフック) 300W×105H×3000L

      ACT PXブリッジ(アングルフック) 300W×105H×3000L

        ACT PXブリッジ(ベロフック) 320W×107.5H×3000L

        ACT PXブリッジ(ベロフック) 320W×107.5H×3000L

          ACT PXブリッジ(アングルフック) 350W×107.5H×2700L

          ACT PXブリッジ(アングルフック) 350W×107.5H×2700L

            ACT PXブリッジ(アングルフック) 350W×110H×3600L

            ACT PXブリッジ(アングルフック) 350W×110H×3600L

              ACT PXブリッジ(アングルフック) 400W×105H×3000L

              ACT PXブリッジ(アングルフック) 400W×105H×3000L

                ACT PXブリッジ(アングルフック) 450W×125H×3600L

                ACT PXブリッジ(アングルフック) 450W×125H×3600L

                  ACT PXブリッジ(アングルフック) 450W×125H×3000L

                  ACT PXブリッジ(アングルフック) 450W×125H×3000L

                    ACT PXブリッジ(ベロフック) 300W×105H×3000L

                    ACT PXブリッジ(ベロフック) 300W×105H×3000L

                      ACT PXブリッジ(ベロフック) 350W×107.5H×2850L

                      ACT PXブリッジ(ベロフック) 350W×107.5H×2850L

                        ACT PXブリッジ(ベロフック) 400W×105H×3000L

                        ACT PXブリッジ(ベロフック) 400W×105H×3000L

                          ACT PXブリッジ(ベロフック) PXF35-300-40

                          ACT PXブリッジ(ベロフック) PXF35-300-40

                            メーカー アクト アクト アクト アクト アクト アクト アクト アクト アクト アクト アクト アクト アクト
                            通常価格 213,004円 203,319円 146,492円 175,569円 155,219円 212,057円 157,437円 301,052円 261,990円 163,726円 177,939円 176,748円 241,241円
                            通常出荷日 4日目   5日目   5日目   4日目   5日目   15日目   5日目   15日目   4日目   5日目   4日目   5日目   4日目  
                            仕様 昇降用 昇降用 昇降用 昇降用 昇降用 昇降用 昇降用 昇降用 昇降用 昇降用 昇降用 昇降用 昇降用
                            最大使用質量(kg) 5000 3500 2000 2500 3000 3000 2000 4000 4500 2000 3000 2000 3500
                            全長(mm) 2100 3000 3000 3000 2700 3600 3000 3600 3000 3000 2850 3000 3000
                            質量(g) 37000.0 33000.0 22000.0 26000.0 23000.0 35000.0 25000.0 51000.0 43000.0 22000.0 26000.0 26000.0 35000.0
                            トラスココード 857-6807 857-6799 857-6785 857-6816 857-6791 857-6795 857-6786 857-6803 857-6805 857-6813 857-6817 857-6814 857-6824

                            ACT PXブリッジ(アングルフック)500W×150H×2100Lのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            アルミブリッジカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました