(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

グット 替こて先3D型PX4用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

グット 替こて先3D型PX4用

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,000円
税込単価
1,100円

【商品仕様】・こて先幅(mm):3・グット 替こて先3D型PX4用・JANコー...

詳細情報を確認する

  • こて先形状:
    D型
  • シリーズ名:
    PX-40RT
  • 適応こて:
    PX-401
  • 適応出力(W):
    70
  • こて先端幅(mm):
    3×0.5
  • こて先長さ(mm):
    20

型番

PX-40RT-3D 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PX-40RT-3D

1個

1,000( 1,100円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・こて先幅(mm):3
・グット 替こて先3D型PX4用
・JANコード:4975205563369
・トラスココード:849-8116
・質量:30g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

グット 替こて先3D型PX4用の型番PX-40RT-3Dのページです。
型番PX-40RT-3Dに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

グット 替こて先3D型PX4用

グット 替こて先3D型PX4用

    グット 替こて先5D型PX4用

    グット 替こて先5D型PX4用

      グット 替こて先2C型PX4用

      グット 替こて先2C型PX4用

        グット 替こて先3C型PX4用

        グット 替こて先3C型PX4用

          グット 替こて先B型PX4用

          グット 替こて先B型PX4用

            グット 替こて先RT型PX6・7/RX7/CXR用

            グット 替こて先RT型PX6・7/RX7/CXR用

              グット 替こて先3.2D型PX6・7/RX7/CXR用

              グット 替こて先3.2D型PX6・7/RX7/CXR用

                グット 替こて先3C型全周PX2/SVS用

                グット 替こて先3C型全周PX2/SVS用

                  グット 替こて先6E型PX2/SVS用

                  グット 替こて先6E型PX2/SVS用

                    グット 替こて先3C型TQ-77/95用

                    グット 替こて先3C型TQ-77/95用

                      グット 替こて先2C型全周PX2/SVS用

                      グット 替こて先2C型全周PX2/SVS用

                        グット 替こて先BC型TQ-77/95用

                        グット 替こて先BC型TQ-77/95用

                          グット 替こて先R型PX6・7/RX7/CXR用

                          グット 替こて先R型PX6・7/RX7/CXR用

                            メーカー goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業)
                            通常価格 1,000円 1,000円 1,067円 1,000円 1,000円 1,035円 731円 731円 731円 731円 710円 739円 1,100円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   1日目   5日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            こて先形状 D型 D型 BC/C型 BC/C型 B型 R型 D型 BC/C型 - BC/C型 BC/C型 BC/C型 R型
                            シリーズ名 PX-40RT PX-40RT PX-40RT PX-40RT PX-40RT PX-60RT PX-60RT PX-2RT - TQ-77RT PX-2RT TQ-77RT PX-60RT
                            適応こて PX-401 PX-401 PX-401 PX-401 PX-401 - - PX-201、PX-335、PX-338、PX-342 - TQ-77、TQ-95 PX-201、PX-335、PX-338、PX-342 TQ-77、TQ-95 -
                            適応出力(W) 70 70 70 70 70 60 60 85 - 90 85 90 60
                            こて先端幅(mm) 3×0.5 5×1 2 3 - 4.2×2.5(2×2.5) 3.2×0.5 3 - 3 2.1 1 5×1.5(3.2×1.5)

                            グット 替こて先3D型PX4用のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            はんだ替こて先カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました